Mood, Press, News

Automotive - 14/10/2021

NSK ‘ProKIT – Wheel Bearing Kit’ catalogue

Der NSK-Geschäftsbereich „Automotive Aftermarket“ (AAM) stellt den ProKIT-Gesamtkatalog als PDF-Version vor. Genau wie die bereits veröffentlichte Online-Ausgabe des Katalogs deckt das PDF-Dokument die ganze Palette der ProKIT-Radlagersätze von NSK für den freien Kfz-Ersatzteilmarkt ab.

Der Katalog enthält detaillierte Produktinformationen mit Bildern, Diagrammen und technischen Daten sowie Angaben zu Radlagerabmessungen und die Zuordnung zu den Fahrzeugtypen, geordnet nach OE-Referenzen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

Alle ProKIT-Pakete enthalten sämtliche Komponenten, die für die Montage des Radlagers erforderlich sind, einschließlich Dichtungen und Befestigungselemente. Die QR-Codes auf der Verpackung liefern dem Anwender detaillierte Informationen über das Produkt und seine Anwendungen.

Kennzeichnend für das ProKIT-Programm für den freien Teilemarkt ist: Der Kunde erhält ein
100 % Original-Radlager, wie es vom jeweiligen OEM spezifiziert, getestet und freigegeben wurde. Außerdem verwendet NSK nur vom OEM freigegebene Bezugsquellen für Stahl, Schmiermittel und Dichtungskomponenten. Damit wird bei ProKIT-Produkten aus den verschiedenen NSK-Werken, die alle ISO-zertifiziert sind, ein identisches Qualitäts- und Leistungsniveau gewährleistet.

Der NSK-Katalog „ProKIT - Wheel Bearing Kit“ ist in englischer Sprache erhältlich, weitere Sprachen sind in Vorbereitung. Die PDF-Datei kann hier heruntergeladen werden:

www.nskeurope.de/de/Automotive-Aftermarket/catalogue-parts.html

 

Bild: Der NSK-Gesamtkatalog stellt das Programm der ProKIT-Radlagersätze vor und erlaubt die einfache Auswahl des richtigen Radlagers. 

Kontaktsuche

Suchen nach
Suchen nach Schlüsselwörtern oder Auswahl aus Liste