Linear Motion Control - 25/07/2022
Schwerlast-Kugelgewindetriebe mit erhöhter Lebensdauer

NSK hat die Schwerlast-Kugelgewindetriebe für anspruchsvolle Anwendungen wie Spritzgießmaschinen und Servopressen weiterentwickelt. Durch die Optimierung der Lastverteilung erreichen die neuen Super-Long-Life-Kugelgewindetriebe im Vergleich zu konventionellen Kugelgewindetrieben eine bis zu doppelt so lange Lebensdauer. Das bedeutet: Ressourcenschonung durch verlängerte Lebensdauer und, in vielen Fällen, die Möglichkeit zur Konstruktion kompakterer Maschinen. Besonders interessant ist die neue Baureihe für Maschinenbauer, die auf elektrische Antriebe umsteigen.
Kernelement der Weiterentwicklung der HTF-SRC-Baureihe ist eine Technologie, die eine gleichmäßigere Lastverteilung bewirkt. Dadurch erreichen die Schwerlast-Kugelgewindetriebe im Vergleich zu herkömmlichen Kugelgewindetrieben eine (je nach Anwendung) bis zu doppelt so lange Lebensdauer.
Die aktuelle Steigerung der Lebensdauer wird ermöglicht durch die Kombination von drei Faktoren: hochpräzise, teilweise von NSK selbst entwickelte Bearbeitungsmaschinen, die Simulation mit einem „digitalen Zwilling“ der zu entwickelnden Antriebskomponenten und der Einsatz von Präzisionsmesssystemen, die u.a. aufgrund der Verknüpfung mit den Bearbeitungsdaten eine nochmals verbesserte Messgenauigkeit bieten.
Zu den Vorteilen der neuen Kugelgewindetriebe gehört die Tatsache, dass in vielen Anwendungen jetzt ein kleinerer Wellendurchmesser verwendet werden kann. Das verringert die Abmessungen des Antriebs und spart auch Kosten. Von diesem Vorteil profitieren z.B. Hersteller von Spritzgießmaschinen und Servopressen, die ihre Maschinen von hydraulischen auf elektrische Antriebssysteme mit Servomotoren und Kugelumlaufspindeln umrüsten, um die Effizienz, die Umweltfreundlichkeit und die Funktionalität der Maschinen zu verbessern.
Solche Lösungen werden von den Anwendern geschätzt – insbesondere in der Kunststoffverarbeitung. So steigt zum Beispiel die Nachfrage nach hochproduktiven elektrischen Spritzgießmaschinen, die komplexere Formen und größere Formate verarbeiten können. Die Kunststoffverarbeiter wünschen hier extrem leistungsfähige Maschinen, die dauerhaft hoch anspruchsvolle Lastzyklen für kürzestmögliche Bearbeitungszeiten realisieren können. Kürzere Taktzeiten bei hoher Beanspruchung erfordern wiederum den Einsatz von Kugelgewindetrieben mit langer Lebensdauer.
Mit Blick auf diesen Trend hat NSK die neue Super-Long-Life-Technologie entwickelt – für die Hochgeschwindigkeits- und Schwerlast-Kugelgewindetriebe der Serie HTF-SRC mit Schaftdurchmessern von 100 bis 200 mm. Die Abmessungen sind vollständig identisch mit der bisherigen Serie, so dass keine Änderungen der Maschinenkonstruktion erforderlich sind.
Mehr über NSK Kugelgewindetriebe >>
Bild: Die neuen Schwerlast-Kugelgewindetriebe von NSK mit Super-Long-Life-Technologie erreichen im Vergleich zu herkömmlichen Kugelgewindetrieben eine (je nach Anwendung) bis zu doppelt so lange Lebensdauer.
Teilen