CO2-Emissionen

Unsere Mission
Das Ziel der Abteilung für CO2-Neutralität bei NSK besteht darin, die CO₂-Emissionen in unserem Geschäftsbetrieb anhand der folgenden drei Ansätze zu senken:
- Technische Innovation
- Energieeinsparung/Kraftstoffumwandlung
- Erneuerbare Energien
Bis 2035 will die NSK Gruppe bei ihren weltweiten Scope-1- und Scope-2-Emissionen Klimaneutralität erreichen.
NSK Europe hat sich sogar noch strengere Ziele für Scope 1 und Scope 2 gesetzt und strebt die Klimaneutralität bereits für 2030 an, um die globalen Ziele der NSK Gruppe zu unterstützen und die Bedürfnisse und Erwartungen unserer europäischen Kunden zu erfüllen.
Diesen Ansatz kommunizieren wir auch in den Lieferketten von NSK. So erwarten wir für eine langfristige Partnerschaft mit NSK, dass unsere Lieferanten ähnliche Ziele verfolgen.
Technische Innovation
- Elektrifizierung der Gasöfen mittels HF-(High-Frequency-)Induktionswärmebehandlung
- Biomasse-Kunststoff-Käfige als Ersatz für die aus fossilen Brennstoffen gewonnenen Nylonkäfige
- Untersuchung von grünem/blauem Wasserstoff und Biomasse als potenziellem Gasersatz
- Verbesserte Produktivität durch Innovation
- Umweltfreundliches Produktdesign


Energieeinsparung/ Kraftstoffumwandlung
- Verbesserte Visualisierung zur Erkennung von Verbrauchsmustern
- Verbesserte Gebäudedämmung
- Bessere HLK-Steuerung zur Minimierung von Energieverschwendung
- Verbesserte Druckluftüberwachung und - steuerung
- Abwärmerückgewinnung/Wärmetauscher zur Minimierung von Wärmeverlusten in Gebäuden
Erneuerbare Energien
- Kauf von zertifiziertem Ökostrom
- Erneuerbare Energie durch Vor-Ort-Gewinnung (Solar)

Aktuelle Erfolge

Alle europäischen Produktionsstätten setzen auf Ökostrom
- Seit Januar 2022 basieren 98 % des Stromverbrauchs von NSK Europe auf erneuerbarer Energie mit Herkunftsnachweis >>
- Die gesamten CO2-Emissionen von NSK Europe konnten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 um 75 % reduziert werden

Installation von Solarmodulen im European Distribution Center
- Die Solarmodule im European Distribution Center (EDC) von NSK in den Niederlanden wurden im Mai 2022 in Betrieb genommen.
Die Leistung der Module beträgt 650 MWh/Jahr und deckt über 60 % des Strombedarfs des EDC.

Gebäudemanagementsystem zur Überwachung und Steuerung von Luftkompressoren bei NSK Wałbrzych
- Erweiterung des Gebäudemanagementsystems zur Überwachung und Steuerung von Luftkompressoren bei NSK Wałbrzych – Energieeinsparung von 14 % pro Jahr
Teilen