Umweltfreundliche Produkte

Unsere Mission
Die Produkte von NSK kommen in Fahrzeugen und Industriemaschinen zum Einsatz, um die Reibung zu kontrollieren und den Energieverbrauch zu senken. Somit tragen alle NSK Produkte weltweit zum Umweltschutz bei.
Auf Basis dieser Eigenschaften entwickeln wir umweltfreundliche Produkte, die Energie und Ressourcen sparen und dem Endanwender mehr Komfort bieten.
Darüber hinaus sorgt NSK gemeinsam mit seinen Lieferanten dafür, dass keine gefährlichen Stoffe mehr zum Einsatz kommen und der Anteil umweltverträglicher Rohstoffe weiter zunimmt.
Aktuelle Erfolge

Neco
- NSK hat mit dem „NSK Eco-Efficiency Indicator“ (Neco) einen internen Richtwert entwickelt, mit dem sich der Umweltbeitrag unserer Produkte quantitativ bewerten lässt.

Umweltfreundliche Beschaffung
- Neue Lieferanten müssen sich dem Green Procurement Standard von NSK verpflichten
- Gefährliche Stoffe müssen deklariert und möglichst beseitigt werden
Grüner Stahl
- 30 % der von NSK Europe hergestellten Wälzlager bestehen aus kohlenstoffarmem grünem Stahl, der aus CO2-neutralen Stahlwerken stammt
Beispiele für neu entwickelte NSK Produkte, die einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leisten

ROBUSTDYNA™: Hochleistungs-Schrägkugellager für höchste Drehzahlen
- Verbessertes Grundöl und Verdickungsmittel
- Weniger Reibung
- Verbesserter Kraftstoffverbrauch (höhere Energieeffizienz)
- Höhere Reichweite

Reibungsarme Radlager für Elektrofahrzeuge
- Auslegung auf hohe Tragfähigkeit / Belastbarkeit
- Hohe Stoßfestigkeit
- Für sehr hohe Drehzahlen
- Langfristig stabiler Betrieb
- Verbesserte Produktivität
Teilen