Abfall und Wasser
Ressourcenschonung und Recycling

Unsere Mission
NSK Europe setzt sich für eine möglichst effiziente Nutzung von Rohstoffen ein. Dabei verfolgen wir den 3R-Ansatz: Reduce, Reuse, Recycle.
Derzeit werden 95 % der Abfälle aus dem Produktionsprozess von NSK Europe recycelt. Diesen Anteil werden wir in Zusammenarbeit mit unseren Abfallentsorgern noch weiter erhöhen.
Darüber hinaus wollen wir den Wasserverbrauch senken, indem wir die Lebensdauer unserer wasserbasierten Prozessflüssigkeiten verlängern, unsere sanitären Anlagen modernisieren und Systeme installieren, mit denen wir Regenwasser von unseren Gebäuden auffangen und nutzbar machen.
Aktuelle Erfolge

- Brikettierung von Schleifspänen: 40 % Abfallreduzierung nach Gewicht in der Produktionsstätte Peterlee, Großbritannien
- Ölrückgewinnung aus Schleifspäne: 108 Tonnen/Jahr weniger Abfall in der Produktionsstätte Kielce, Polen

- Wiederverwendung von Nicht-Euro-Paletten für Nicht-EU-Märkte: Einsparung von 76 Tonnen/Jahr im Distributionszentrum Tilburg, Niederlande, und im Distributionszentrum Newark, Großbritannien
- Wiederverwendung der bei der Brikettierung anfallenden Prozessflüssigkeiten in der Produktionsstätte Peterlee, Großbritannien

- Im April 2022 errichtete Wassergewinnungsanlage in der Produktionsstätte Newark, Großbritannien, gewinnt mehr als 200 m3 nutzbares Regenwasser von den Dachflächen; Verbrauch in den WC- und Sanitäreinrichtungen >>
- Umstellung von offenem auf geschlossenen Kühlkreislauf für die Sanierungspumpen in der Produktionsstätte Kielce, Polen: 6.000 m3/Jahr Wassereinsparung
Teilen