Landwirtschaft

Vor dem Hintergrund zunehmend unsicherer Lebensmittelversorgung in einigen Teilen der Welt können Landmaschinen eine wichtige Rolle dabei spielen, effizient stabile Erträge in der landwirtschaftlichen Produktion zu erzielen. Je nach Umweltbedingungen und Anbaumethoden in den Ländern und Regionen kommen unterschiedliche landwirtschaftliche Geräte zum Einsatz.
Die wichtigsten Maschinen für Anbau und Verarbeitung in diesem Zusammenhang sind Traktoren. Die Montage von Geräten an die Ackerschiene oder Zapfwelle (PTO) eines Traktors ermöglicht die Bodenbearbeitung sowie das Ausbringen von Saatgut, Dünger und landwirtschaftlichen Chemikalien.
Wälzlager kommen in diversen Traktorkomponenten wie Motor, Getriebe und Radnaben zum Einsatz, wo sie schlammigen Einsatzbedingungen und hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Darüber hinaus sind die Traktoren und Geräte, die auf den weitläufigen Feldern einiger Betriebe in Europa und Nordamerika eingesetzt werden, sehr groß, was hohe Anforderungen an die Wälzlager stellt. Auch unter solch harten Einsatzbedingungen erwarten Kunden extrem zuverlässige und kosteneffiziente Lager.
Um diese Kundenanforderungen zu erfüllen, setzt NSK bei der Herstellung seiner Wälzlager verschiedene Technologien ein, darunter Wärmebehandlungsverfahren für mehr Zuverlässigkeit unter schlammigen Einsatzbedingungen, Werkstofftechnologie für längere Standzeiten bei starken Belastungen und optimierte Konstruktionstechnologie für eine längere Lebensdauer. Mit seinem Anspruch, verschiedenste Technologien kontinuierlich weiterzuentwickeln, ist NSK für die globale Landwirtschaft zu einem wichtigen Akteur geworden.

Der Traktor ist die wichtigste Landmaschine und stellt eine bedeutende Investition für Landwirte dar. Denn egal, um welche Aufgaben es sich handelt, Traktoren sind in erster Linie Antriebsaggegrat für Drill- und Mähmaschinen, Rundballenpressen, Pflug, Egge oder Düngerstreuer.
Kegelrollenlager für Traktorengetriebe - Zweireihig
Eine Reihe ist mit langen Kegelrollen für die Aufnahme hoher Lasten ausgestattet. Um den Energieverlust durch Reibung zu minimieren ist die zweite Reihe mit kurzen Kegelrollen ausgestattet >>
Sonder-Rillenkugellager
Je nach individuellen Kundenanforderungen werden diese Rillenkugellager mit unterschiedlichen Merkmale ausgeführt >>
Laufrollen
Laufrollen entsprechen im Aufbau einem 2-reihigen, abgedichteten Schrägkugellager. Aufgrund seiner Funktion als Laufrolle wurde der Außenring verstärkt ausgeführt >>
Schrägkugellager - 2-Reihig
Die Abdichtung der 2-reihigen Schrägkugellager verhindert das Eindringen von Verschmutzung und gewährleistet optimale Standzeiten >>
Rillenkugellager - 2-Reihig, Sonderanfertigungen
je nach individuellen Kundenanforderungen werden diese Rillenkugellager mit unterschiedlichen Merkmale ausgeführt. >>
NSKHPS-Pendelrollenlager
NSKHPS-Wälzlager aus hochmodernem Werkstoff sind geeignet für hohe Drehzahlen und Belastungen. Erhältlich in Stahl- und Messingkäfig >>
Rillenkugellager für höchste Tragzahlen - HR Serie
Dank optimiertem inneren Design und deutlich höheren Tragzahlen können sie die Lebensdauer einer Anlage oder Maschine beträchtlich erhöhen >>
Zylinderrollenlager - EW-Serie
Diese Serie zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und einen sehr leistungsfähigen gepreßten Stahlblechkäfig aus >>
Zylinderrollenlager - EM-Serie
Diese Serie zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und einen ruhigen Lauf aus >>

Landwirte müssen sich auf ihre Maschinen verlassen können - auch unter schwierigen Bedingungen. Denn die Maschinen müssen den hohen Belastungen des Alltags Stand halten: Sie müssen Steinen und Staub trotzen, unter verschiedensten Wetterbedingungen zuverlässig arbeiten und Stöße jeder Art verkraften.
Agri Disc Hub
Kundenspezifische wartungsfreie Lager, die für die besonderen Anforderungen der Landwirtschaft geignet sind >>
Agri Disc Hub - AS Serie
Flanschlagereinheit (4,5,6 Löcher) mit integrierter Wellendichtung und 40° Druckwinkel. Speziell entwickelt, um austauschbar und wartungsfrei zu sein, die Serie erhöht die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen unter extremen Bedingungen. >>
Zylinderrollenlager - EW-Serie
Zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und einen sehr leistungsfähigen gepreßten Stahlblechkäfig aus >>
Zylinderrollenlager - EM-Serie
Verfügt über einen robusten wälzkörpergeführten Messingmassivkäfig und zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und einen ruhigen Lauf aus >>

Die Aussaat ist ausschlaggebend für das Pflanzenwachstum. Dabei sind nicht nur der richtige Zeitpunkt und das Wetter wichtige Faktoren. Auch der Einsatz von Drillmaschinen sorgt dafür, dass eine reiche Ernte eingefahren werden kann.
Schrägkugellager - 2-Reihig
Die Abdichtung der 2-reihigen Schrägkugellager verhindert das Eindringen von Verschmutzung und gewährleistet optimale Standzeiten >>
Agri Disc Hub
Kundenspezifische wartungsfreie Lager, die für die besonderen Anforderungen der Landwirtschaft geignet sind >>
Agri Disc Hub - AS Serie
Flanschlagereinheit (4,5,6 Löcher) mit integrierter Wellendichtung und 40° Druckwinkel. Speziell entwickelt, um austauschbar und wartungsfrei zu sein, die Serie erhöht die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen unter extremen Bedingungen. >>
Scheibeneggen-Lager
Speziell für Scheibeneggen-Anwendungen entwickelt. Hier ist ein robuster Aufbau notwendig, um ein optimale Leistung unter den schwierigen Arbeitsbedingungen zu erreichen >>
Self-Lube® Lagereinheiten
Umfangreiche Auswahl von Gehäusen und Lagereinsätzen - für eine große Auswahl von Industrieanwendungen verwendbar >>
Lagereinsätze mit Schleuderscheiben
Besonders für Lagereinsätze mit zusätzlichem Schutz vor Verunreinigungen von Außen, wie Scheinschutz oder Hochdruckabspritzen, konstruiert >>
Mähdrescher

Der Mähdrescher vereint mehrere Arbeitsschritte in einer Maschine und ist die wichtigste Arbeitsmaschine zur Ernte von Getreide, Raps, Körnermais und anderen Feldfrüchten. Während der Erntezeit ist der Mähdrescher härtesten Belastungen ausgesetzt.
Feldhäcksler

Der Feldhäcksler hat sich vor allem bei der Ernte nachwachender Rohstoffe bewährt. Das sind insbesondere Gras, Luzerne, Mai oder Ganzpflanzensilage.
In der Erntezeit muss der Feldhäcksler funktionieren - auf allen Böden, mit allen Rohstoffen.
Einsätze mit Dreifachlippendichtung
Ideal für Anwendungen geeignet, in denen die Wälzlager starker Verunreinigung durch Staub und Wasser ausgesetzt sind >>
Lagereinsätze mit Schleuderscheiben
Besonders für Lagereinsätze mit zusätzlichem Schutz vor Verunreinigungen von Außen, wie Scheinschutz oder Hochdruckabspritzen, konstruiert >>
Laufrollen
Laufrollen entsprechen im Aufbau einem 2-reihigen, abgedichteten Schrägkugellager. Aufgrund seiner Funktion als Laufrolle wurde der Außenring verstärkt ausgeführt. >>
NSKHPS-Pendelrollenlager
NSKHPS-Wälzlager aus hochmodernem Werkstoff sind geeignet für hohe Drehzahlen und Belastungen. Erhältlich in Stahl- und Messingkäfig >>
Zylinderrollenlager - EW-Serie
Zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und einen sehr leistungsfähigen gepreßten Stahlblechkäfig aus >>
Zylinderrollenlager - EM-Serie
Diese Serie zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und einen ruhigen Lauf aus >>

Beim Heumachen kommen vor allem selbstfahrende Großflächenmäher zum Einsatz. Damit das Mähgut schnell trocknet, wird es immer wieder von Kreiselwendern gewendet und von Kreiselschwadern zu Schwaden gelegt.
Wichtig ist dabei die optimale Bodenanpassung der Maschinen. Nur durch sie und eine federnde Aufhängung wird gewährleistet, dass das Heu nicht beschädigt wird und das Futter nicht verschmutzt wird.
Einsätze mit Dreifachlippendichtung
Ideal für Anwendungen geeignet, in denen die Wälzlager starker Verunreinigung durch Staub und Wasser ausgesetzt sind >>
Self-Lube® Lagereinheiten
Umfangreiche Auswahl von Gehäusen und Lagereinsätzen - für eine große Auswahl von Industrieanwendungen verwendbar >>
Schrägkugellager - 2-Reihig
Die Abdichtung der 2-reihigen Schrägkugellager verhindert das Eindringen von Verschmutzung und gewährleistet optimale Standzeiten >>
NSKHPS-Pendelrollenlager
NSKHPS-Wälzlager aus hochmodernem Werkstoff sind geeignet für hohe Drehzahlen und Belastungen. Erhältlich in Stahl- und Messingkäfig >>
Lagereinsätze mit Schleuderscheiben
Besonders für Lagereinsätze mit zusätzlichem Schutz vor Verunreinigungen von Außen, wie Scheinschutz oder Hochdruckabspritzen, konstruiert >>
Zylinderrollenlager - EW-Serie
Zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und einen sehr leistungsfähigen gepreßten Stahlblechkäfig aus >>
Zylinderrollenlager - EM-Serie
Diese Serie zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit und einen ruhigen Lauf aus >>
Rillenkugellager für höchste Tragzahlen - HR Serie
Die NSK Rillenkugellager mit optimiertem inneren Design können durch deutlich höhere Tragzahlen die Lebensdauer einer Anlage oder Maschine beträchtlich erhöhen. >>

Agri Disc Hub Lagereinheiten
Individuell angepasst, im Feld bewährt - NSK bietet Ihnen genau die Agri Disc Hub Lagereinheiten an, die Sie für Ihre Anforderungen benötigen. >>

Schadensdiagnose
Verhindern Sie, dass Ihre Wälzlager nicht vorzeitig oder unerwartet ausfallen. Sparen Sie sich Ärger und Geld mit den NSK Werkzeugen zur Schadensdiagnose. >>

Technische Anfrage
Suchen Sie nach einer neuen Lösung? Füllen Sie das Formular für technische Anfragen aus, und einer der Mitarbeiter des technischen Teams von NSK wird Ihnen so schnell wie möglich weiterhelfen. >>
Teilen