Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung

Maschinen, die zur Verarbeitung von Lebensmitteln eingesetzt werden, müssen sicher und hygienisch sein.
Viele der Maschinen werden kundenspezifisch konstruiert, damit sie perfekt auf die Produkte des Lebensmittelherstellers abgestimmt sind.
Der Produktionsprozess ist in zwei wesentliche Schritte unterteilt: Vorverarbeitung (Aufbereitung von Zutaten, Lebensmittelproduktion und -verarbeitung) und Nachverarbeitung (Verteilung, Wiegen, Befüllung und Verpackung).
In der Vorverarbeitung müssen die Zutaten mit verschiedenen Maschinen, die auf das Produktionsverfahren abgestimmt sind, gewaschen, geschnitten und sortiert werden. Die Nachverarbeitung erfordert präzise und schnelle Verarbeitungsmaschinen.
In der Vergangenheit sind Probleme mit Verunreinigung von Lebensmitteln öffentlich geworden. Dies führte zu höheren Anforderungen an die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Maschinen, die zugleich leichter zu warten sein sollen.
Wir von NSK begegnen den Marktanforderungen mit unseren Kerntechnologien wie Werkstoff-, Schmier- und Präzisionstechnologie, womit wir einen wesentlichen Beitrag zu leistungsfähigeren Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung leisten.
Anwendungen, die hohen Hygiene- und Reinheitsanforderungen unterliegen und folglich häufig gereinigt werden müssen.

Wir haben spezielle Lager entwickelt, deren Material, Dichtung und Schmierung die Anforderungen an die Maschinenkomponenten in solchen Umgebungen erfüllen.
Unsere Entwicklungsingenieure wissen, dass saubere Anwendungsbedingungen bei Maschinen, die regelmäßig gereinigt werden müssen oder bei denen die Lager mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, unerlässlich sind. Ebenfalls ist bekannt, dass häufiges Reinigen zu Schäden an den Lagern führen kann, was kostenintensive Ausfallzeiten und einen erhöhten Wartungsbedarf nach sich zieht.
Stahl ES1 - Korrosionsbeständig
Liefert bei Feuchtigkeit besseren Schutz als Standard, korrosionsbeständiger Stahl SUS440C >>
Aqua-Bearings
Verwenden einen speziellen Fluorkunststoff für Außenringe, Innenringe und Käfige und wurden zum Einsatz in zahlreichen Schwachlast-Anwendungen in wasser-, alkali- und stark säurehaltigen Umgebungen konzipiert. >>
Silver-Lube® - Einheiten
Die Lager der Serie Silver-Lube® sind korrosionsbeständig, speziell für den Einsatz in Industrien geeignet in denen häufiges Reinigen der Lagerung erforderlich ist und hohe chemische Beständigkeit in einem großen Temperaturbereich wichtig ist. >>
Life-Lube®
Verbindet die Korrosionsbeständigkeit der Silver-Lube® Gehäuse und Lagereinsätze mit hervorragenden Dichtungen und Molded-Oil Schmiermittel. >>
Lagereinheiten - Rostfrei
Mit rostfreien Lagereinsätzen und Molded-Oil Schmierung ausgestattet, diese Reihe bietet gute Korrosionsbeständigkeit und Langzeitschmierung mit einer sauberen Lagereinheit. >>
Self-Lube® Lagereinheiten
Umfangreiche Auswahl von Gehäusen und Lagereinsätzen, für allgemeine Anforderungen an Material und Qualität hergestellt - alle Grauguss Gehäuse sind nachschmierbar, >>
Molded-Oil Lager
Sie werden mit dem original NSK-ölimprägnierten Molded-Oil-Material geschmiert und können in korrosionsanfälligen und staubigen Umgebungen zum Einsatz kommen. >>
Wälzlager gefettet mit LGU & LG2 Fett
NSK Fette LGU und LG2 mit geringen Verdampfungsrate und hoher Gebrauchsdauer. >>
Hybridlager SPACEA
Ermöglichen über fünfmal längere Laufzeiten als in Wasser-beaufschlagter Umgebung betriebene, korrosionsbeständige Lager. >>
Heisse Bedingungen
Anwendungen, bei denen die Lager Temperaturen von bis zu 260 °C ausgesetzt sind.
In den meisten Lebensmittel- und Getränkeanwendungen und –maschinen sind Wälzlager dauerhaften hohen Temperaturen ausgesetzt. Beim Trocknen mehr als 90°, bis zu 160 °C beim Frittieren/Braten und bis zu 260 °C beim Backen und Rösten.

Kalte Bedingungen
Anwendungen, bei denen die Lager Temperaturen von 0 °C oder Minustemperaturen ausgesetzt sind.
Die in der Getränke- und Lebensmittelindustrie eingesetzten Wälzlager müssen den einwandfreien Betrieb der beweglichen Maschinenelemente bei unterschiedlichsten Temperaturen ermöglichen.
Self-Lube - HLT-Einsätze
Bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Reduzierung des Wartungsaufwandes, der Ausfallzeiten sowie der Kosten für Ersatzteile während des Betriebs bei Extremtemperaturen. >>
Rillenkugellager - Sonderanfertigungen
e nach individuellen Kundenanforderungen werden diese Rillenkugellager mit unterschiedlichen Merkmale ausgeführt - Ob es sich um die Anpassung eines Basis-Standardlagers oder um die komplett neue Entwicklung eines Lagers handelt. >>
Hybridlager SPACEA
Ermöglichen über fünfmal längere Laufzeiten als in Wasser-beaufschlagter Umgebung betriebene, korrosionsbeständige Lager. >>

Herausforderungen für die Wälzlager in der Lebensmittelindustrie: Umgebungen mit Verunreinigungen, Partikeln oder Schmutzwasser wie z.B. Gemüseförderanlagen, Mühlen, Obst- und Gemüsewaschanlagen, Backmaschinen.
Aufgrund ständig verschärfter Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften benötigt die Verarbeitungsindustrie sichere und saubere Anlagen, die zudem möglichst geringe Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten aufweisen.
Molded-Oil Lager
Sie werden mit dem original NSK-ölimprägnierten Molded-Oil-Material geschmiert und können in korrosionsanfälligen und staubigen Umgebungen zum Einsatz kommen. >>
Einsätze mit Dreifachlippendichtung
Ideal für Anwendungen geeignet, in denen die Wälzlager starker Verunreinigung durch Staub und Wasser ausgesetzt sind. >>
J-Line -Lagereinheiten
In den sechs gängigsten Gehäusetypen mit Bohrungsdurchmessern von 12 bis 90 mm verfügbar. >>
Rillenkugellager mit Deckscheiben - High Capacity
Die Deckscheiben reduzieren den Fettaustritt und schützen vor dem Eindringen von Verschmutzung, wodurch die Lebensdauer erhöht wird. >>
NSKHPS-Pendelrollenlager
Erhältlich in Stahl- und Messingkäfig, werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und ermöglichen, Maschinen und Anlagen kleiner zu dimensionieren. >>
Laufrollen
Entsprechen im Aufbau einem 2-reihigen, abgedichteten Schrägkugellager. Aufgrund seiner Funktion als Laufrolle wurde der Außenring verstärkt ausgeführt. >>
Pendelrollenlager - Abgedichtet
Äußerst langlebig und verlässlich, auch unter rauen und verunreinigten Bedingungen. >>

NSK Success Stories
Nachvollziehbare Fallstudien gelten als beste Referenzen unseres Erfolges. Untenstehend finden Sie eine Aufstellung solcher Fallstudien >>

Schadensdiagnose
Verhindern Sie, dass Ihre Wälzlager nicht vorzeitig oder unerwartet ausfallen. Sparen Sie sich Ärger und Geld mit den NSK Werkzeugen zur Schadensdiagnose. >>

Technische Werkzeuge - Wälzlager
Halten Sie Ihre Wälzlager mit den technischen Werkzeugen von NSK in Schuss, einschließlich der NSK Calculation Tools und CAD-Zeichnungen. >>
Teilen