Fahrzeugherstellung

Seit seinen Anfängen im Jahr 1916 als Lieferant von Kugellagern für den japanischen Markt hat NSK seine Produktpalette und Leistungen auf alle industriellen Bereiche ausgeweitet. Insbesondere konzentrierte sich das Unternehmen schon früh auf Produkte für den Automotive-Bereich. Durch den Fokus auf Leistung und Produktqualität entwickelte sich das Geschäft zusammen mit der Automobilindustrie.
Auch heute ist NSK hier Trendsetter und unterstützt den Automotive-Sektor mit seiner breiten Produktpalette in den drei zentralen Bereichen: Fahren, Lenken und Bremsen.
NSK-Produkte für den Automotive-Bereich sind nun eine weltweit renommierte Marke. Das Unternehmen liefert eine Vielzahl von Wälzlagern sowie Komponenten für Automatikgetriebe, Lenksäule und Gelenke. Darüber hinaus produziert NSK ein elektrisches Servolenkungssystem (EPS), das die „Steer-by-Wire“-Technologie des 21. Jahrhunderts unterstützt.
NSK entwickelt seine „Motion & Control“-Technologien kontinuierlich weiter und stützt sich dabei auf die unternehmenseigenen Tribologie- (Technologie zur Reibungskontrolle) und Mechatronik Technologien, die auf das etablierte Wälzlagergeschäft des Unternehmens aufsetzen. Dadurch ist NSK in der Lage, schnell auf die Bedürfnisse seiner Kunden weltweit zu reagieren.
Verschiedene in Kraftfahrzeugen verbaute NSK-Produkte verfügen über Funktions- und Leistungsmerkmale, die reibungsarm sind und den Wirkungsgrad verbessern. Hierbei handelt es sich um umweltfreundliche Produkte, die zu weniger Energie- und Ressourcenverbrauch beitragen.
Mit seinen neuen Technologien wird NSK auch weiterhin Produkte für den Automotive-Bereich liefern, die auf globaler Ebene die Umwelt schonen und die Sicherheit sowie den Komfort von Fahrzeugen erhöhen.
Erfahrung und Technologie von NSK

Seit unserer Gründung im Jahr 1916 sind wir bestrebt, gesellschaftliche Bedürfnisse zu erkennen und darauf zu reagieren, indem wir neue und innovative Lösungen für Bewegungen bieten. Heute sind „Motion & Control“-Anwendungen von NSK fast überall auf der Welt zu finden: im Haushalt ebenso wie in hochmodernen Industrieanlagen und in großen Baumaschinen ebenso wie in kleinsten medizinischen Instrumenten.
Da wir Top-Lieferant für viele der größten Automobilhersteller sind, werden Lösungen von NSK bereits in führenden Elektrofahrzeugmodellen eingesetzt, was unsere Position in der Automobilindustrie unterstreicht. Für die auch in Zukunft vielversprechende Automobilbranche werden wir weiterhin innovative Produkte für Elektrofahrzeuge und autonomes Fahren entwickeln sowie für alle zentralen Aspekte der Fahrzeugleistung – Fahren, Lenken und Bremsen.
Betriebsbedingungen: Schwere Lasten
Bei Fertigungsprozessen wie Walzen, Stanzen, Zerspannen und Tiefziehen wird Stahl unter hohen Belastungen geformt oder zerspant. Die hierzu eingesetzten Maschinen werden hart beansprucht.
NSK Pendelrollenlager mit Messing- oder Stahlkäfig der NSKHPS-Serie
Die NSKHPS-Serie (High Performance Standard) zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer selbst unter extremen Bedingungen wie schweren Lasten und hohen Geschwindigkeiten aus. Sie erreichen eine zweimal längere Lebensdauer als übliche Pendelrollenlager und sorgen damit für längere Maschinenlaufzeiten und niedrige Wartungskosten. Durch die stark verbesserten Käfige und die optimierte Innenkonstruktion sind NSKHPS-Pendelrollenlager von NSK verschleißfest und überzeugen durch eine 20% höhere Drehzahlgrenze.
Die HTF-Kugelgewindetriebe und Axialschrägkugellager der TAC-Serie sorgen auch bei hohen Belastungen für Präzision und Zuverlässigkeit.

Betriebsbedingungen: Höchste Präzision der Roboter in verschmutzen Umgebungen mit schnellen Beschleunigungen und Abbremsen
Bei der Fertigung der Rohkarosserie werden im gesamten Prozess Förderanlagen und Roboter genutzt. Beim Einbau von Chassis und Seitenblechen oder beim Schweißen müssen Roboter äußerst präzise arbeiten und dabei ständig Geschwindigkeiten und Richtungen ändern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Fertigungslinie durch Schweißungen verunreinigt ist und sogar Schaden nehmen kann.
NH, NS Linearführungen mit NSK Langzeitschmiereinheit K1 , NSKHPS Schrägkugellager, abgedichtete Schrägkugellager, Lager für Kugelgewindetriebe TAC-Serie, Molded-Oil Technologie für Wälzlager in Förderbändern
Mit der NSK Lösung werden Präzision, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der Roboter sichergestellt. Durch die lange Lebensdauer sind die Wartungskosten für Roboter und Förderanlagen reduziert. Dies wird u.a. durch die NSK Langzeitschmiereinheit K1 sichergestellt, die einen nahezu wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Zudem werden der Schmiermittelverbrauch und damit Kosten deutlich reduziert.

Betriebsbedingungen: Umgebung mit hohen Temperaturen und Kontaminierung die stark korrosionfördernd wirkt.
Um ein optimales Qualitätsergebnis – einen korrosionsbeständige Lackierung mit perfekt Oberfläche zu erzielen, durchläuft die Karosserie einen Prozess mit verschiedenen Bädern und Lackaufträgen. Die Anti-Korrosions-Behandlungen sind allerdings für die Fertigungslinie selbst sehr korrosiv, außerdem können die im Fertigungsprozess verwendeten Linearführungen beschädigt werden. Danach wird die Karroserie auf Förderbändern durch Trockenöfen geführt die extrem hohen Temperaturen standhalten müssen.

NSK Linearführungen
Durch die Tieftemperatur Chrombeschichtung halten die Linearführungen mehr als 5mal so lange wie herkömmliche Führungen ohne diese Beschichtung. Hinzu kommt, dass die NSK Schmiereinheit K1 eine sehr lange, wartungsfreie Betriebszeit ermöglicht – selbst unter schwierigen Schmierungsbedingungen. Die abgedichteten Führungeneinheiten sind ideal geeignet für den gesamten Lackierungsprozess.
Der spezielle NSK Festschmierstoff Molded-Oil reduziert deutlich die Ausfallzeiten von Lagern bei mittleren Temperaturen.
Betriebsbedingungen: Präzision auch bei hohen Geschwindigkeiten
Viele Fahrzeughersteller produzieren selbst Motoren und Getriebe. Die Prozesse - Drehen, Fräsen, Schleifen – erfordern selbst bei hohen Geschwindigkeiten absolute Präzision. Der Trend geht hier zu Hochgeschwindigkeitsspindeln, die präzise, zuverlässig und kosteneffizient arbeiten.
Abgedichtete Schrägkugellager, ROBUST Zylinderrollenlager für hohe Geschwindigkeiten mit speziellem SHX Stahl
Alle Lösungen von NSK sind perfekt für die verschiedenen Werkzeugmaschinen in Fertigungsprozessen von Motoren und Getrieben geeignet. Sie sorgen dafür, dass diese präzise laufen und einen langen wartungsfreien Betrieb ermöglichen – und damit für hohe Produktivität im Gesamtgefüge sorgen.

Einreihige Zylinderrollenlager für hohe Drehzahlen - Robust-Reihe
Hochleistungs-Zylinderrollenlager entwickelt für Anwendungen mit höchsten Drehzahlen z.B. für Spindellagerungen in Bearbeitungszentren. >>
Linear Rollenführung Serie RA
Eine Rollenführung der neusten Generation; höchste Tragfähigkeit, einzigartige Steifigkeitswerte bei synchronem Verlauf bei Zug und Druck, hervorragende Abdichtung und ein möglicher wartungsfreier Betrieb sind die Voraussetzungen für eine lange Lebensdauer. Eine völlig neuartige Rollenrückführung stellt einen gleichmäßigen Verlauf der Verfahrbewegung sicher. >>
Abgedichtete Rillenkugellager für hohe Temperaturen
Entwickelt für den Betrieb in verunreinigter Umgebung und unter hohen Temperaturen bis zu 150°C. >>
Zweireihige Zylinderrollenlager
Ausgelegt für hohe Steifigkeiten bei hohen Drehzahlen, z.B. für Drehmaschinenspindeln. >>
Kugelgewindetriebe der Compact-FA -Serie
Kurzfristig verfügbare Standardkugelgewindetriebe in hoher Präzision; kompakt, geräuscharm und geeignet für hohe Vorschub-geschwindigkeiten. Die hohe Akzeptanz der BSS-Kugelgewindetriebe war der Anlass für die Übernahme dieses Produktes in das Standardprogramm. Dadurch werden alle Vorteile aus dem Werkzeugmaschinenbau auch für den allgemeinen Maschinenbau verfügbar >>
Kugelgewindetriebe der Twin Drive-Reihe
Hoch funktionell, extrem steif und äußerst genaue Reihe von Kugelgewindetrieben >>

NSK Success Stories
Nachvollziehbare Fallstudien gelten als beste Referenzen unseres Erfolges. Untenstehend finden Sie eine Aufstellung solcher Fallstudien >>

Schadensdiagnose
Verhindern Sie, dass Ihre Wälzlager nicht vorzeitig oder unerwartet ausfallen. Sparen Sie sich Ärger und Geld mit den NSK Werkzeugen zur Schadensdiagnose. >>
Teilen