Wälzlager für die Papierindustrie

In den letzten Jahren hat sich die Papierindustrie stark weiterentwickelt: Höhere Geschwindigkeiten und breitere Papierbahnen von Papiermaschinen tragen erheblich zu einer erhöhten Produktivität bei. Von den verbauten Wälzlagern erwarten Kunden eine hohe Zuverlässigkeit, um durch unvorhergesehene Probleme verursachte Ausfallzeiten zu minimieren. NSK hat eine Reihe von Wälzlagern entwickelt, die diese Anforderungen erfüllen und in allen Bereichen moderner Papiermaschinen zum Einsatz kommen. NSK unterstützt die Papierherstellung insbesondere mit zwei speziell entwickelten Wälzlagertechnologien:
TL-Wälzlagerstahl (TL für „tough and long life“ – widerstandsfähig und langlebig) wurden speziell für den Einsatz in der Trockenpartie ausgelegt. Sie wurden unter umfassender Nutzung unserer Wärmebehandlungsverfahren für Werkstoffe entwickelt.
NSKHPS-Hochleistungs-Pendelrollenlager für Industriemaschinen wurden durch Kombination unserer Expertise in Werkstoffen, Konstruktion und Fertigungstechnologien entwickelt.
NSK wird auch in Zukunft hochzuverlässige Wälzlager entwickeln, die zu weiteren Produktivitätssteigerungen in der Papierindustrie beitragen. Darüber hinaus werden wir auch weiterhin die Entwicklung der Branche insgesamt unterstützen.
Erfahrung und Technologie von NSK

Die in den Walzen der Trockenpartie verbauten Wälzlager sind hohen Umgebungestemperaturen ausgesetzt, hocherhitzter Dampf wird durch die Walzen und Wälzlager geleitet welches zu extremen Belastungen an den Innenringen der Lager führt. Zu den typischen Wälzlagerschäden in diesem Bereich zählen:
- Erhöhter Verschleiß durch unzureichende Schmierfilmbildung.
- Wandern der Ringe aufgrund von Formänderung der Ringe, die durch den Einsatz bei hohen Temperaturen über lange Zeiträume hinweg verursacht werden.
- Bruch des Innenrings im Wälzlager aufgrund einer vorherrschenden zu strammen Presspassung, die durch Temperaturunterschiede zwischen Welle und Ring verursacht wird.
Insbesondere kann es durch den Bruch des Innenrings im Wälzlager zu schwerwiegenden Vorfällen kommen, die zu Produktionsausfällen führen. Um Abhilfe zu schaffen, hat NSK seine TL-Wälzlager entwickelt. Dank einer speziellen Nitrocarburier-Bbehandlung der Werkstoffe konnte die Bruchfestigkeit des Innenrings erhöht und die Maßstabilität bei hohen Temperaturen auf ein hervorragendes Niveau angehoben werden.
Die TL-Wälzlager genießen ein hohes Marktvertrauen und sind zweifellos die erste Wahl für Rollenlager in Trockenzylindern.
Betriebsbedingungen: Feuchtigkeit und hohe Drehzahlen
Im Siebteil herrscht eine hohe Umgebungsfeuchtigkeit, die sowohl Wassereintritt als auch Korrosion zur Folge haben kann. Feuchtigkeit und der Trend zu immer größeren Drehzahlen können zu vorzeitigem Lager- und somit Produktionsausfall führen.
NSK Lager der NSKHPS Serie für sehr hohe Drehzahlen
Die feuchtigkeitsbeständige Wälzlager von Lager für Brustwalzen, Egoutteur und Siebantriebs-, Siebleit- sowie Siebsaugwalzen sind so konstruiert, dass diese auch bei hohen Drehzahlen zuverlässig arbeiten und doppelt so lang wie herkömmliche Produkte halten. Dafür sorgen der spezielle Käfig und die optimierte Außenring-Oberfläche genauso wie die hohe Fertigungsgenauigkeit der Innen- und Außenringe. Spezielle hohe Laufgenauigkeiten (P55) für extrem hohe Drehzahlen sind ebenfalls möglich.

Betriebsbedingungen: Hohe Belastungen und hohe Drehzahlen
Sicherer Betrieb, lange Standzeiten – das sind die Anforderungen für Papiermaschinenkomponenten. In Pressnips sind die Belastungen sehr hoch, während bei den Saugpresswalzen sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht werden – zukünftig bis zu 2500 Meter/Minute. Hier können bei falscher Lagerauswahl schnell die Laufbahnen beschädigt werden.
Pendelrollenlager für extrem hohe Belastungen und Drehzahlen in Schuhpressen
In Zusammenarbeit mit einem namhaften Anlagenbauer für Papiermaschinen wurde ein NSK Pendelrollenlager mit optimierter innerer Konstruktion entwickelt, getestet und freigegeben, welches für höchste aktuelle und zukünftige Anlagengeschwindigkeiten in Schuhpressen geeignet ist.
Unsere Innovationen:
Dreireihige Pendelrollenlager
NSKHPS Pendelrollenlager

Betriebsbedingungen: Sehr hohe Temperaturen / hohe Drehzahlen / hohe Belastungen
Temperaturen bis zu 150 °C sind im Trockenbereich von Papiermaschinen ein Normalzustand. Hinzu kommen hohe Axialkräfte und Belastungen durch Zugspannung. Bei diesen Anforderungen kann es unter Umständen zu Rissen im Innenring kommen und damit zum Ausfall der Maschinen.
Pendelrollenlager der TL-Serie für hohe Temperaturen
Die TL ("Tough & Long life")-Serie von NSK wurde speziell für die Trockenwalzen von Maschinen der Papierverarbeitung entwickelt, die mit sehr hohen Temperaturen laufen. Durch eine neue chemische Zusammensetzung des Stahls und einen speziellen Prozess zur Wärmebehandlung sind die Innen- und Außenringe extrem widerstandsfähig und weisen eine hohe Beständigkeit gegen Risse auf. Ausfallzeiten und Wartungskosten werden dadurch deutlich verringert.
Unsere Innovationen:
Pendelrollenlager der TL-Reihe
Zylinderrollenlager mit winkeleinstellbarem Aussenring
NSKHPS Pendelrollenlager

Betriebsbedingungen: Hohe Temperaturen, extrem hohe Drehzahlen, hohe Belastungen
Bei Kalanderwalzen führen hohe Belastungen und Drehzahlen schnell zu einer Ermüdung der Pendelrollenlager. Die hohe Aufweitung der Innenringe kann zum Reißen führen und damit den Ausfall der Maschine zur Folge haben.
TL-RUB-Lager mit erhöhter Laufgenauigkeit für hohe Drehzahlen und hohe Temperaturen
TL-RUB-Lager von NSK sind durch ihre erhöhte Laufgenauigkeit und Temperaturstabilität bis 200 °C optimal für diese Höchstleistungen und zukünftige Leistungssteigerungen als Loslager geeignet. Durch ihre Konstruktion ermöglichen diese Lager die freie thermische Ausdehnung der Kalanderwalze.
Unsere Innovationen:
Pendelrollenlager der TL-Reihe
Zylinderrollenlager mit winkeleinstellbarem Aussenring
NSKHPS Pendelrollenlager
Dreiringlager

Dreiringlager
Zwei verschiedene Kombinationen von Außen- und Innenlager - Einsatz in Papiermaschinen. >>
Pendelrollenlager der TL-Reihe
Die TL ("Tough & Long life")-Serie wurde speziell für die Trockenwalzen von Maschinen der Papierverarbeitung entwickelt, welche mit sehr hohen Temperaturen laufen. >>
Abgedichtete Pendelrollenlager
Diese Pendelrollenlager unterstützen einen Umweltfreundlichen Einsatz. Durch die verwendeten Dichtungen wird ein sicherer Betrieb, auch in rauhen Betriebsbedingungen, ermöglicht. >>
NSKHPS Pendelrollenlager
Die Lager der NSKHPS-Reihe stehen für „High Performance Standard“. Das verwendete Material entspricht den neusten Entwicklungen. Die Lager sind besonders gut geeignet für hohe Drehzahlen und Lagerbelastungen. >>
Pendelrollenlager der Molded-Oil–Reihe
Geschmiert mit dem von NSK entwickelten Moilded-Oil. Diese Lager sind besonders geeignet an Einbaustellen wo eine regelmäßige Nachschmierung nicht möglich ist. >>
Zylinderrollenlager der EW-Reihe
Lager mit hoher radialer Tragfähigkeit und Hochleistungs- Stahlblechkäfig. >>
Zylinderrollenlager der EM-Reihe
Lager mit hoher radialer Tragfähigkeit und besonders hoher Laufruhe. Bei dem Hochleistungskäfig handelt es sich um einen einteiligen Messingmassivkäfig. >>
Zylinderrollenlager mit winkeleinstellbarem Außenring
Besonders geeignet für Anlagen mit starker Welldurchbiegung und gewünschter Loslagerfunktion. Wird bevorzugt in Stranggußanlagen zur Herstellung von Stahl eingesetzt. >>

NSK Success Stories
Nachvollziehbare Fallstudien gelten als beste Referenzen unseres Erfolges. Untenstehend finden Sie eine Aufstellung solcher Fallstudien >>

Schadensdiagnose
Verhindern Sie, dass Ihre Wälzlager nicht vorzeitig oder unerwartet ausfallen. Sparen Sie sich Ärger und Geld mit den NSK Werkzeugen zur Schadensdiagnose. >>
Teilen