Lager für Motor- und Nebenaggregate

Hitze, Wasser, Geschwindigkeit und hohe Lasten – nichts davon ist ein Hindernis für unsere Wälzlager.
In einem durchschnittlichen Auto befinden sich zwischen 100 und 150 Wälzlager. Wälzlager werden an den Wellen im Motor, in der Lichtmaschine, der Wasserpumpe, dem Klimakompressor sowie in elektrischen Motoren, und an vielen weiteren Stellen verwendet. Sie alle müssen belastbar genug sein, um auch schwierigen Bedingungen standzuhalten.
Beispielsweise müssen Wälzlager, die in Riemenspannern und Umlenkrollen im Riementrieben zum Einsatz kommen nicht nur Hitze, Vibrationen und plötzlichen Laständerungen standhalten können, sondern auch Wasser, Sand und Staub.
Teilen