Schrägkugellager
Übersicht

Das umfassende Sortiment an Schrägkugellagern von NSK ist auf die immer anspruchsvolleren Anforderungen von Maschinen- und Geräteherstellern zugeschnitten.
Durch ihren Druckwinkel können Schrägkugellager neben Radiallasten auch gleichzeitig hohe Axiallasten in einer Richtung aufnehmen.
Da Radiallasten immer auch mit axialen Lastkomponenten einhergehen, werden diese Wälzlager üblicherweise paar- oder satzweise verwendet.
Produktmerkmale und Vorteile:
- Hochwertiger Stahl – extrem reiner Stahl erhöht die Lebensdauer um bis zu 80%
- Fortschrittliche Schmierfette - NSK Schmierstoffe steigern Lebensdauer und Wirkungsgrad
- Hochwertige Kugeln – geräuscharmer Betrieb mit großer Laufruhe auch bei hohen Drehzahlen
- Feinste Laufbahnoberflächen - speziell gehonte Laufbahnen um die Geräuschentwicklung zu minimieren und Schmierstoffverteilung sowie Lebensdauer zu erhöhen
- Druckwinkel - 15, 25, 30 und 40 Grad sind erhältlich
- Patentierte Dichtungen – bieten Schutz gegen Verschmutzungen in rauer Anwendungen
- Käfige – in Ausführungen aus Stahlblech, Messing und Polyamid erhältlich
- Garantierte Qualität - 100% Prüfung gewährleistet höchste Produktqualität
Unsere Produktauswahl beinhaltet u.a.:
Einreihige und zweireihige Schrägkugellager, Vierpunktlager, gepaarte Schrägkugellager, abgedichtete Schrägkugellager.
Produkte
Teilen