Schrägkugellager - Produkte
NSKHPS-Hochgenauigkeitskugellager
Die neuen NSKHPS-Hochgenauigkeitskugellager bieten im Vergleich zu herkömmlichen Wälzlagern eine um 15 % längere Lebensdauer. >>
Schrägkugellager NSKHPS mit Messingkäfig
Entwickelt für lange Lebensdauer, geringe Vibrationen und ruhigen Lauf. >>
Schrägkugellager - High Capacity
Die neuen "High Capacity" Schrägkugellager wurden mit grösseren Kugeln konstruiert, um die Lebensdauer zu erhöhen. >>
2-reihige Schrägkugellager
Entsprechen im Aufbau und Funktion einem Paar einreihiger Schrägkugellager in O-Anordnung. >>
Flanschlager für Getriebe
Optimiert für den Einsatz in Getriebegehäusen mit Öl-Beaufschlagung (Einsatz u.a. in Aufzüge, Busse etc.) >>
Schrägkugellager mit SURSAVE Käfig
Für Schrägkugellager in Hauptspindeln von Werkzeugmaschinen entwickelt: die neuen Lager entwickeln weniger Wärme, arbeiten bei sehr hohen Drehzahlen und leisten damit einen Beitrag zur hochpräzisen Metallbearbeitung. >>
Serie mit langlebigen abgedichteten Schrägkugellagern in breiter Bauform
Mehr Raum zur Fettrückhaltung - somit größere werkseitige Grundbefüllung als bei der Standardserie möglich. >>
Zweireihige Schrägkugellager mit erhöhten Tragzahlen
Für die Verwendung in Pumpen hergestellt. >>
Schrägkugellager mit Außenring geführtem Messingkäfig
Entwickelt um den hohen Anforderungen in ölfreien Schraubenkompressoren gerecht zu werden. >>
Vierpunktlager mit Außenring geführtem Messingmassivkäfig (QJ Serie)
Hochfeste, außenringgeführte Messingmassivkäfig und hohe Genauigkeiten sorgen für höchste Grenzdrehzahlen. >>
Schrägkugellager mit L-PPS Kunststoffkäfig
Diese Lager stehen für hohe Temperaur- und Verschleißfestigkeit. >>
LNG Pumpen-Lager
LNG (Liquefied Natural Gas) Lager von NSK: konzipiert für anspruchsvolle Betriebsbedingungen. >>
Abgedichtete Schrägkugellager
Abgedichtete Lager sind vor und bleiben während des Betriebes verschmutzungs-frei und tragen zu einer hohen Zuverläßigkeit der Anwendung bei. >>
ELCOMP-Lager
Lager mit einer hohen Beständigkeit gegenüber Öl, Chemikalien, Gas und Temperatur und einer deutlich längeren Lebensdauer. >>
BMPC Schrägkugellager
Speziell für den erschwerten Einsatz in Zentrifugalpumpen in der petrochemischen Industrie entwickelt. >>
Teilen