Rillenkugellager
Übersicht

NSK stellt eine große Auswahl von Rillenkugellagern her. Diese Bauform ist vielseitig verwendbar und die gängigste unter den Wälzlagern. Sie wird in einer Vielzahl von Industriezweigen eingesetzt.
Neben Radiallasten können diese Lager auch Axiallasten in beiden Richtungen aufnehmen. Sie bieten ein niedriges Reibmoment und eignen sich für hohe Drehzahlen, wodurch sie ideal für den Einsatz in Anwendungen sind, die eine geringe Geräuschentwicklung und geringe Schwingungen erfordern.
Produktmerkmale und Vorteile:
- Käfige – Auswahl verschiedener Käfigarten entsprechend der Anforderungen aus unterschiedlichsten Anwendungen: Stahlblech-, Messingmassiv oder Kunststoffkäfig
- Hochwertiger Wälzlagerstahl – extrem reiner Stahl verlängert die Lebensdauer der Wälzlager um bis zu 80%
- Fortschrittliche Schmiertechnik – NSK Schmiermittel für längere Gebrauchsdauer und höhere Leistung
- Präzisionskugeln – ruhiger Lauf, sogar bei hohen Drehzahlen
- Hochpräzise Laufbahnen – speziell gehonte Laufbahnen für geringere Geräuschbildung, bessere Schmiermittelverteilung und längere Betriebslebensdauer
- Patentierte Dichtungen – Schutz vor Verschmutzung selbst unter den härtesten Bedingungen
- Stromisoliertes Wälzlager
- Außendurchmesser bis 2500 mm
- Präzisionskugel ermöglichen einen ruhigen und gleichmäßigen Betrieb auch bei hohen Drehzahlen
- Garantierte Qualität – 100%ige Prüfung gewährleistet höchste Produktqualität
- Kleine bis mittlere Radialbelastungen
NSK-Rillenkugellager steigern die Leistung und Funktionalität der Kundenanwendung, verlängern die Nutzungsdauer von Maschinen und gewährleisten somit einen jahrelangen und wartungsfreien Betrieb.
Literatursuche - Weitere Produktinformationen finden Sie hier >>
Teilen