Mood 3 Products

Rillenkugellager - Produkte

Deep Groove Ball Bearing, Shielded, 5Comp

NSKHPS-Rillenkugellager

Die neuen NSKHPS-Rillenkugellager sind in zahlreichen Größen erhältlich und bieten somit vielseitige Einsatzmöglichkeiten in diversen Universalanwendungen. >>

 

Deep Groove Ball Bearing, Double Row, Plastic Cage

2-Reihige Sonder-Rillenkugellager

Entsprechen in Aufbau und Funktion einem Paar einreihiger Rillenkugellager und werden mit unterschiedlichen Merkmale ausgeführt  >>

Deep Groove Ball Bearing, PPS Coated, 2Comp

Isolierte Wälzlager für Fahrmotoren - PPS

NSK hat isolierte Wälzlager PPS-Harz-Beschichtung zur Vermeidung von Elektropitting entwickelt.  >>

Deep Groove Ball Bearing, Ceramic-Coated, 2Comp

Isolierte Wälzlager für Fahrmotoren - Keramik

Mit Keramik-Beschichtung entwickelte Wälzlager wurden entwickelt, um Elektropitting zu vermeiden  >>

 Deep Groove Ball Bearing, Ceramic Ball, Spacea, Hybrid, 2Comp

Keramikkugellager

Die Kugeln dieses entwickelten Lagers bestehen aus einem neuartigen Keramikmaterial und bieten Schutz vor Elektrokorrosion  >>

Deep Groove Ball Bearing, UR-Material

Rillenkugellager mit speziellem Härteverfahren

Speziell behandelter Wälzlagerstahl:  Der speziell behandelte Wälzlagerstahl sorgt bei Verschmutzungen im Schmierstoff für eine bis zu 2-fache Lebensdauer und bei sauberen Bedingungen für eine bis zu 1,5-fache Lebensdauer  >>

Abgedichtete Rillenkugellager für hohe Temperaturen

Entwickelt für den Betrieb in verunreinigter Umgebung und unter hohen Temperaturen bis zu 150°C.  >>

Deep Groove Ball Bearings, DGBB, Magneto, Foto Japan, tif

Schulterkugellager (Magneto-Lager)

Das Schulterkugellager ist ein zerlegbares Rillenkugellager. Die Innenringlaufbahn von Schulterkugellagern ist etwas flacher als die von Rillenkugellagern. >>

Composing, Deep Groove Ball Bearings, DGBB, Miniature Bearings, Dental

Miniaturlager

Miniatur- und Instrumenten-Präzisionslager sind im Allgemeinen als Rillen- und Schrägkugellager erhältlich. Die Ausführungen als Rillenkugellager können einen Außenring mit Flansch, einen breiteren Innenring oder dünnwandige Querschnitte haben. >>

 

Deep Groove Ball Bearing, HR Series, High Capacity

Rillenkugellager für höchste Tragzahlen - HR Serie

Die deutlich höhere Tragzahlen erhöhen beträchtlich die Lebensdauer einer Anlage oder einer Maschine.  >>

Deep Groove Ball Bearings, DGBB, 2 Pieces Fluororesin Cage, LNG Pump

LNG Pumpen-Lager

LNG (Liquefied Natural Gas) Lager von NSK: konzipiert für anspruchsvolle Betriebsbedingungen.  >>

Deep Groove Ball Bearings, Creep Free, CX, Composing, Foto, 500x500, jpg

Creep-Free Lager

Die verwendeten O-Ringe in den Außenringen verhindern wirkungsvoll die Relativ- bewegung (wandern) zwischen Außenring und Gehäuse unter Last. Dieses Bauform ermöglicht eine einfache Montage unter Verwendung der ursprünglichen Gehäuse.  >>

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, LG2-LGU Grease, 4Comp

Servomotorenlager

Diese Verschleißfesten & langlebigen Lager kommen zum Einsatz, wenn hohe Laufgenauigkeit gefordert ist.  >>