Pendelkugellager
Übersicht

Pendelkugellager bieten sich für Anwendungen mit einer schwierigen Ausrichtung von Welle und Gehäuse oder bei einer möglichen Durchbiegung der Welle an, wie z. B. bei Getriebewellen. Der Außenring hat eine kugelige Laufbahn und sein Krümmungsmittelpunkt entspricht dem Mittelpunkt des Lagers, wodurch die Achse des Innenrings, die Kugeln und der Käfig frei um die Lagermitte rotieren können.
Für diese Bauart werden in der Regel Stahlblechkäfige verwendet. Aufgrund ihres kleinen Kontaktwinkels haben Pendelkugellager eine geringe axiale Tragfähigkeit. Die zulässige dynamische Fehlausrichtung beträgt ca. 0,07 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad) bei normaler Last. Abhängig von der umgebenden Struktur sind solche Winkel jedoch unter Umständen nicht zulässig.
Eigenschaften
Korrektur von Fehlausrichtungen
Pendelkugellager verfügen über eine kugelige Laufbahn im Außenring, dessen Krümmungsmittelpunkt dem Mittelpunkt des Lagers entspricht. Dadurch können der Innenring, die Kugeln und der Käfig frei um die Lagermitte rotieren und so die Ausrichtung aufrechterhalten. Die zulässige dynamische Fehlausrichtung beträgt ca. 0,07 bis 0,12 Radiant (4 bis 7 Grad) bei normaler Last.Ideal für schwierige Montagesituationen
Pendelkugellager eignen sich für Anwendungen, in denen Wellendurchbiegung auftritt und die Ausrichtung von Welle und Gehäuse schwierig ist (Getriebewellen etc.).
Anwendungen
Über-/Untersetzungsgetriebe
Teilen