SPACEA Kugellager
Übersicht

NSK SPACEA Kugellager sind für den Einsatz bei Betriebsbedingungen geeignet, für welche Standardlager nicht mehr ausreichen.
Die SPACEA-Reihe bietet eine große Auswahl an geeigneten Lagern für den Einsatz in besonderen Umgebungen wie z.B. unter Vakuumbedingungen, in Reinräumen, in Umgebungen mit korrosiven Substanzen, Staub- oder Wasserverschmut-zungen, bei hohen Temperaturen oder für Anforderungen mit nicht-magnetischen Werkstoffen.
Diese Wälzlager erfüllen auch unter schwierigen Betriebs-bedingungen Ihre höchsten Qualitäts- und Leistungsansprüche. Für die SPACEA-Reihe werden moderne Materialien, Schmierstoffe und Oberflächenbehandlungstechnologien für besondere Betriebsbedingungen verwendet.
Derzeit liegt der Entwicklungsschwerpunkt der SPACEA-Reihe auf den Rillenkugellagern, die für besonders schwierige Betriebsbedingungen entwickelt wurden, wie z.B.:
- Reinräume zur Herstellung von Halbleitern
- Wasserumgebungen zur Lebensmittelherstellung
- Umgebungen mit korrosiven Substanzen
- Vakuumbedingungen, in denen herkömmliche Schmiermethoden ungeeignet sind
- Hochtemperaturanwendungen bis zu +400 °C
Unsere Produktauswahl beinhaltet u.a.: Molded-Oil Kugellager, Aqua Bearings, Hybrid Kugellager, vollkeramische Lager, Lager aus rostfreiem Stahl.
Teilen