SPACEA Kugellager - Produkte

Pendelrollenlager der Molded-Oil–Reihe
Geschmiert mit dem von NSK entwickelten Moilded-Oil. Diese Lager sind besonders geeignet an Einbaustellen wo eine regelmäßige Nachschmierung nicht möglich ist. >>

Aqua Bearings
Durch die Verwendung eines speziellen Fluorkunst- stoffes, sowohl für Innen-und Außenringe als auch für die Käfige, sind diese Lager ideal zum Einsatz in einer Reihe von Anwendungen mit wasser-, laugensalz- und stark säurehaltigen Umgebungen. >>

Lager aus rostfreiem Stahl
Diese Lager wurden für den Einsatz unter nassen / hoch- feuchten Bedingungen hergestellt. >>

Hybrid Kugellager
Die Kombination aus Keramikkugeln und einem selbstschmierenden Käfig aus speziellem Fluorkunststoff zeichnen diese Lager für den Einsatz in normaler Atmosphäre bis hin zum Vakuum aus. >>

Vollkeramiklager (Keramiklager auf Oxidbasis)
Nichtmagnetische Vollkeramiklager mit keramischen Außen-/Innenringen und Wälzkörpern verfügen über selbstschmierende Fluorharzkäfige, weiterhin eignen sich diese für korrosive Umgebungen sowie nichtmagnetischen Anforderungen sowohl bei normalem Atmosphärendruck als auch im Vakuum. >>

SJ-Hochtemperaturlager mit Festschmierstoff
SJ-Lager haben eine „Peapod“-Struktur mit Festschmierstoff-Abstandsstücken, die zwischen zwei Kugeln in einer einzelnen Käfigtasche montiert sind, dadurch sind diese für Umgebungen mit hohen Temperaturen bei atmosphärischem Druck oder im Vakuum geeignet. >>

Hybrid-Lager mit Keramikkugeln
Das Hybrid-Lager mit keramischen Kugeln ist für Anwendungen entwickelt worden, bei denen ein hoher Grad an elektrischer Isolierung und / oder hohe Drehzahleignung benötigt wird. >>
Teilen