Agri Disc Hubs

Individuell angepasst, im Feld bewährt
Von Scheibeneggen über Sämaschinen bis hin zu Strip-Till Anwendungen - NSK bietet Ihnen genau die Agri Disc Hub Lagereinheiten an, die Sie für Ihre Anforderungen benötigen. Diese sind - je nach Ausführung - für Scheibendurchmesser von 300 mm bis 800 mm geeignet.
Wir bieten außerdem kundenspezifischen Sonderlösungen an, bei denen lediglich Teile wie Schaft oder äußeres Gehäuse den Kundenanforderungen angepasst werden. Langwierige Feldtests erübrigen sich, da Basiskomponenten wie Dichtung und Wälzlager, die sich bereits bestens bewährt haben, grundsätzlich verwendet werden.

Einfache Montage
Bitte achten Sie bei der Montage der Agri Disc Hub am Maschinenarm immer auf das vorgegebene Anzugsmoment, um das Lager korrekt vorzuspannen und eine Spielfreiheit zu gewährleisten:
- AHU20 = 135 Nm
- AHU28 = 350 Nm
- AHU30 = 350 Nm
- AHU34 = 350 Nm
- AHU44 = 400 Nm
- Bei hohlen Maschinenarmen ist ggf. ein höheres Anzugsmoment erforderlich. Wir beraten Sie gern: info-de@nsk.com
- Verwenden Sie bei der Montage der Agri Disc Hub an der Maschine Sicherungsmuttern bzw. Sicherungsscheiben, um ein Lösen durch Vibration zu verhindern.
- Achten Sie bei der Montage auf die korrekte Position der O-Ringe und Distanzringe an der Scheibenseite. Ausnahmen: AHU28117A-01, -02 und -03, da hier eine Abdeckplatte verwendet wurde.
- Vermeiden Sie bei nicht montierten Agri Disc Hub Stöße auf den Schaft. Diese können das Lager beschädigen.
- Achten Sie bei der Scheibenmontage, bzw. beim Wechsel der Scheiben darauf, dass keine Verschmutzungen ins Innere der Lagereinheit gelangen.
Nomenclature, Product Range, 3D CAD Data
Nomenclature


Technische Details und Vorteile
- Anwendungen: Scheibeneggen, Streifenbearbeitung und Sämaschinen
- Zweireihige Schrägkugellager mit einem Kontaktwinkel von 40° für hohe Axial- und Radiallasten
- Schutz vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit durch speziell entwickelte Kassettendichtung und O-Ring – auch bei Verwendung von Hochdruckreinigern
- Wartungsfreie Lebensdauerschmierung durch die Verwendung von Hochleistungsfett
- NSK Spezialdichtung (DDU) verhindert Fettaustritt
- Bewährte Dichtleistung hinsichtlich Staub, Wasser, Pflanzenfasern, Düngemitteln und Steinen
- Robuster Gussflansch

Kassettendichtung und Dichtung mit O-Ring
Verifizierung und Prüfungen
Verifizierung, Prüfungen und Untersuchungsergebnis

Prüfungen und Tests
Wasserstrahltest über 200 Stunden: Nach Beendigung des Tests konnte kein Eindringen von Wasser durch die Kassettendichtung festgestellt werden.

Typisches Bild einer Kurzscheibenegge mit starken Verschmutzungen nach Einsatz mit Gülle

Demontage der Einheit vom Maschinenarm durch einen NSK Mitarbeiter

Weder Verschmutzung noch Rost sind im relevanten Bereich innerhalb des O-Rings zu finden

Es konnte kein Schmutz durch die Kassettendichtung eindringen.
Die Dichtung ist in einem hervorragenden Zustand.

Nach Demontage des Lagers wurde kein Schmutz im Lagerinneren oder im Fett gefunden.

Die Kugellaufbahnen zeigen keinerlei Beschädigungen oder Verschleiß.
Untersuchungsergebnis
Trotz der extremen Einsatzbedingungen der Agri Disc Hub-Lagereinheit in einer Kurzscheibenegge mit Gülleeinsatz, zeigt das Lager weder Verschmutzung, Beschädigung oder Verschleiß. Eine weitere Nutzung der Agri Disc Hub, und somit der Kurzscheibenegge, wäre problemlos möglich gewesen.
* *Feldtest 3.000ha
Teilen