Agri Disc Hubs
Agri Disc Hub
Kundenspezifischen Produktentwicklung - geeignet für die besonderen Anforderungen der Landwirtschaft >>
Agri Disc Hub - AS Series
Flanschlagereinheit von NSK (4,5,6 Löcher) mit integrierter Wellendichtung und 40° Druckwinkel. Speziell entwickelt, um austauschbar und wartungsfrei zu sein, erhöht die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen unter extremen Bedingungen. >>
Scheibeneggen- Lager
Speziell für Scheibeneggen-Anwendungen entwickelt, in denen ein robuster Aufbau notwendig ist >>
Teilen