J-Line – Lagereinheiten nach JIS-Norm
Übersicht

Die NSK J-Line-Lagereinheiten entsprechen der JIS-Norm.
Die
Serie umfasst 6 Typen mit Gehäusen aus Gusseisen sowie 3
Stahlblechvarianten und 5 verschiedene Einsätze – für höchste
Flexibilität.
Produktmerkmale und Vorteile:
- Der ballige Sitz der Lagereinsätze gleicht Ausrichtungsfehler aus.
- Zusätzlich zum festen Lagersitz wurde ein Anschlagstift als zusätzliche Sicherheit hinzugefügt, da die J-Line Lagereinheiten oft in sehr anspruchsvollen Anwendungen verwendet werden.
- Standardmäßige Nachschmiermöglichkeit bei allen Gußgehäusen
- Gehonte Laufbahnen für einen ruhigen und effizienten Betrieb.
- Innen- und Außenringe aus gehärtetem Wälzlagerstahl.
- Einteilige robuste Gehäuse aus Gusseisen
- Bewährte Einlippendichtung plus Schleuderscheibe als Standard
Dreifachlippendichtung auf Wunsch erhältlich. - Lagereinsätze mit Gewindestift, Exzenterring oder Kegelhülse standardmäßig erhältlich.
Teilen