Lagergehäuse

NSK Lagergehäuse sind mit speziellen Dichtungsoptionen erhältlich, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten.
Sowohl die japanische NSK als auch die europäische RHP Ausführung bieten den Vorteil einer Befestigung für den einfachen Ein- und Ausbau.
FAQ – Erfahren Sie mehr über unsere Gehäuselager:
F: Was ist der Unterschied zwischen Lagergehäusen und Stehlagern:
A: Beide verwenden verschiedene Lagertypen mit einem ähnlichen Design. Die Anwendung beider Typen besteht darin, ein Lager sicher zu montieren, indem es ermöglicht wird, dass sein Außenring stationär ist, während eine Drehung des Innenrings ermöglicht wird.
Lagergehäuse werden verwendet, um hohe Leistungen zu übertragen und schwere Industrielasten zu tragen.
Stehlager werden in mechanischen Kraftübertragungssystemen verwendet, um Wellen und Kupplungen zu stützen; Sie sind für den leichten Gebrauch.
Weitere Informationen über NSK Stehlager >>
___________________________________________________________________________
F: Welche Lager werden in Lagergehäusen verwendet:
A: In Verbindung mit Pendelkugellagern oder Hochleistungs-Pendelrollenlagern werden die Stehlager standardmäßig aus hochfestem Gusseisen der Güteklasse 200 hergestellt.
___________________________________________________________________________
F: Wie werden Lagergehäuse geschmiert?
A: Es sind mehrere Nachschmierpunkte vorhanden, um die Nachschmierung des Lagers je nach Ausrichtung sicherzustellen. Bei Fettschmierung sind die Gehäuse nachschmierbar.
Mehr Informationen über NSK Schmierung >>
___________________________________________________________________________
F: Welche Dichtung für welche Anwendung?
A: NSK bietet eine Reihe von Dichtungsoptionen an, darunter V-Ring-Dichtungen, Labyrinthdichtungen oder Hochleistungs-Taconite-Dichtungen.
Mehr Informationen zu unseren Dichtungsausführungen >>
Weitere Produktmerkmale und Vorteile der NSK Lagergehäuse:
- Die Bauweise als geteiltes Lagergehäuse ermöglicht leichten Ein- und Ausbau.
- Endabdeckungen für Gehäuse sind erhältlich.
- Die Lagergehäuse sind als Festlagergehäuse mit optionalen Festringen zu montieren, um die axiale Zentrierung sicherzustellen. Auf der Loslagerseite kann auf sie verzichtet werden.
Weitere Informationen über die typische Anordnung von Lagergehäusen >>
Teilen