Self-Lube® - Selbstschmierende Lager in ISO Norm
Übersicht

RHP Self-Lube®-, Silver-Lube®-, Life-Lube- Einheiten bestehen aus zwei Grundkomponenten: dem Einsatz und dem Gehäuse.
Jede Einheit besteht aus einem abgedichteten einreihigen Kugellager mit balligem Außendurchmesser und einem verlängerten Innenring, der in ein Stehlager- oder Flanschlagergehäuse montiert ist. Die Kugelpassung gleicht anfängliche Ausrichtungsfehler aus.
Das selbstschmierende Lager ist mit einer Auswahl an Befestigungen für die Wellenmontage mit enger Passung erhältlich. Dank dieses Merkmals und durch die Kombination mit unserem umfangreichen Sortiment an Dichtungen für alle Umgebungen sind unsere Einheiten sehr vielseitig einsetzbar.
Produktmerkmale und Vorteile:
- Zweiteiliger, genieteter, hochfester Metallkäfig aus Stahl oder Edelstahl.
- Der ballige Sitz gleicht anfängliche, bei der Montage entstandene Ausrichtungsfehler aus.
- Standardmäßig enthalten die Wälzlager eine Nachschmiereinrichtung. Die Molded-Oil-Optionen erfordern keine Nachschmierung.
- Feinstbearbeitete Laufbahnen für einen ruhigen und effizienten Betrieb.
- Protector für zusätzlichen Wälzlagerschutz und mehr Sicherheit. Erhältlich aus Stahl bei Self-Lube®-Einheiten und aus Kunststoff bei Silver-Lube®-Einheiten.
- Innen- und Außenringe aus gehärtetem hochwertigem Stahl.
- Hochwertiges gusseisernes Gehäuse in steifer, einteiliger Ausführung. Ebenfalls erhältlich aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff oder als Gussteil aus Edelstahl.
- Mit bewährter Einlippendichtung; Dreifachlippendichtungen und Schleuderscheiben ebenfalls erhältlich.
- Standardmäßig auch erhältlich: Gewindestifte mit gerändelter Ringschneide, Exzenterring und Kegelhülse.
- HLT-Einsätze für den zuverlässigen Betrieb bei extremen Temperaturen erhältlich.
- Unsere Produktauswahl beinhaltet u.a: RHP Self-Lube®, Silver-Lube®, Life-Lube und Molded-Oil-Einheiten, etc.
Teilen