Zylinderrollenlager
Übersicht

Zylinderrollenlager haben einen einfachen Aufbau, der ihre zylindrischen Wälzkörper linear auf den Laufbahnen aufliegen lässt. Sie bieten eine hohe Tragfähigkeit unter vorwiegend radialen Lasten. Durch die geringe Reibung zwischen den Wälzkörpern und den Ringborden eignen sich diese Wälzlager für hohe Drehzahlen.
Einreihige Wälzlager tragen die Bezeichnungen NU, NJ, NUP, N oder NF, während zweireihige Wälzlager je nachdem, ob sie über Seitenborde verfügen, mit NNU oder NN bezeichnet werden. Alle Bauarten ermöglichen eine Trennung des Innen- und Außenrings.
Einige als Loslager verwendete Zylinderrollenlager haben keine Borde, sodass sich die Ringe axial zueinander bewegen können. Wenn der Innen- oder Außenring auf beiden Seiten über Borde verfügt und der jeweils andere Ring auf einer Seite einen Bord hat, können diese Wälzlager begrenzte Axiallasten in einer Richtung aufnehmen.
Zweireihige Zylinderrollenlager haben eine hohe radiale Steifigkeit und werden vornehmlich an Hauptwellen von Präzisionswerkzeugmaschinen eingesetzt. Käfige werden üblicherweise aus Stahlblech oder bearbeitetem Messing hergestellt, für einige Modelle werden jedoch auch Käfige aus Polyamidharzguss eingesetzt.
NSK bietet eine Vielzahl von Zylinderrollenlagern an, um Ihre Anforderungen zu erfüllen:

Bauarten von Zylinderrollenlagern
NU, N, NNU, NN: Als Loslager geeignet.
NJ, NF: Können begrenzte Axiallasten in einer Richtung aufnehmen.
NH, NUP: Als Festlager geeignet. Die Bauart NH besteht aus einem Zylinderrollenlager vom Typ NJ mit einem L-förmigen Druckring vom Typ HJ.
Zylinderrollenlager - NUB Serie
NSK hat eine neue Baureihe von vollrolligen Zylinderrollenlagern für die Anwendung in Stranggussanlagen entwickelt. Diese eigen sich insbesondere für den Einsatz in Strangführungsrollen im Bereich der hochbelasteten Richtzonen >>
Teilen