Cylindrical Roller Bearings - Products

NSKHPS-Zylinderrollenlager
Die NSKHPS-Zylinderrollenlager werden mit vier Käfigbauformen für verschiedene universelle Anwendungen angeboten. Die Lebensdauer konnte gegenüber herkömmlichen Wälzlagern um bis zu 60 % verlängert werden. >>

Zylinderrollenlager - NUB Serie
NSK hat eine neue Baureihe von vollrolligen Zylinderrollenlagern für die Anwendung in Stranggussanlagen entwickelt. Diese eigen sich insbesondere für den Einsatz in Strangführungsrollen im Bereich der hochbelasteten Richtzonen >>

Zylinderrollenlager für Radsätze
Hochgeschwindigkeitseignung, einfache Wartung und die Möglichkeit, Axialbewegungen zu erlauben oder zu verhindern >>

Zylinderrollenlager mit außenringgeführtem Messingmassivkäfig
Entwickelt um den hohen Anforderungen in ölfreien Schraubenkompressoren gerecht zu werden. >>

Zylinderrollenlager der EMM-VS-Reihe
Lager mit hoher radialer Tragfähigkeit und innovativem außenringgeführten- einteiligen- Messingmassivkäfig. Die Wälzkörper weisen eine besondere Profilierung auf, welche für hohe Lasten und Schiefstellung geeignet sind. >>

Stützrollen mit Hochleistungsdichtungen
Speziell für den Einsatz in Vielwalzengerüsten der Stahlindustrie entwickelt >>

Zylinderrollenlager mit winkeleinstellbarem Außenring
Besonders geeignet für Anlagen mit starker Welldurchbiegung und gewünschter Loslagerfunktion. Wird bevorzugt in Stranggußanlagen zur Herstellung von Stahl eingesetzt. >>

Abgedichtete Zylinderrollenlager Sealed-CleanSealed-Clean Bearings
Hochkomplexe Lagereinheit welche für die Anwendung in Sintermaschinen entwickelt wurde. Das spezielle Dichtungssystem in Kombination mit der von uns entwickelten inneren Konstruktion ermöglicht die gewünschte Betriebssicherheit. >>

Vierreihige Zylinderrollenlager mit Bolzenstummelkäfig
Diese Hochleistungslager wurden speziell dafür entwickelt, um Wälzkörperbrüche unter extremen Belastungen vorzubeugen. >>

Vollrollige Zylinderrollenlager für Seilscheiben
Diese komplexe Lagereinheit zeichnet sich durch das intrigierte Dichtungssystem und der Phosphat- beschichtung gegen Korrosion aus. >>

Geteilte Long-Life- Zylinderrollenlager
Hochleistungs- Lagereinheiten mit wassergekühlten Gehäuse werden hauptsächlich in Stranggußanlagen eingesetzt. >>
Teilen