Pendelrollenlager
Übersicht

Pendelrollenlager sind in den Bauarten EA, C, CD und CA verfügbar, die auf hohe Tragzahlen ausgelegt sind. Die Bauarten EA, C und CD verfügen über Stahlblechkäfige, während bei der Bauart CA ein Messingmassivkäfig zum Einsatz kommt. Alle EA-Bauarten sind Hochleistungslager der NSKHPS-Serie.
Wälzlager der NSKHPS-Serie haben eine besonders hohe Tragfähigkeit, hohe Grenzdrehzahlen und bieten hervorragende Leistung bei Temperaturen bis 200 °C.
Bei Bezeichnungen mit dem Nachsetzzeichen „E4“ sind eine Schmiernut und Schmierbohrungen im Außenring vorhanden. Da die Tiefe der Schmiernut in diesen Wälzlagern begrenzt ist, empfehlen wir, auch in der Gehäusebohrung eine Schmiernut vorzusehen.

Eigenschaften
Selbstausrichtend
Das Wälzlager kompensiert Abweichungen des Wellenmittelpunkts und Durchbiegungen von Gehäuse oder Welle automatisch, wodurch es vor übermäßigem Krafteintrag geschützt ist.Für alle Lastrichtungen geeignet
Pendelrollenlager können Radiallasten, Axiallasten in beiden Richtungen sowie kombinierte Lasten aufnehmen.Als Fest- und Loslager geeignet
Anwendungen
Auf hohe Tragzahlen ausgelegt
Geeignet für Anwendungen mit großen Radiallasten, Schwerlastanwendungen und Stoßbelastungen.Bergbauausrüstung (Mahlmaschinen, Schwingsiebe, Förderer etc.), Getriebe, Luftvorwärmer, Strangpressen, Zentrifugalabscheider, Baumaschinen, Maschinen für die Stahlproduktion, Papiermaschinen.
Produkte

Teilen