Mood 3 Products

Pendelrollenlager - Produkte

NSKHPS Pendelrollenlager

Die Lager der NSKHPS-Reihe stehen für „High Performance Standard“. Das verwendete Material entspricht den neusten Entwicklungen. Die Lager sind besonders gut geeignet für hohe Drehzahlen und Lagerbelastungen.  >>

Pendelrollenlager mit ECA-Messingskäfig

Durch den rollengeführten Käfig bietet das Pendelrollenlager eine Tragfähigkeit, die weit über die Produkte der Wettbewerber hinausgeht. >>

Pendelrollenlager mit demontierbaren Dichtungen

NSK entwickelt eine demontierbare Dichtung für Pendelrollenlager, mit denen sowohl eine hohe Lebensdauer als auch exzellente Dichtungseigenschaften erreicht werden. >>

Pendelrollenlager - CAM-Reihe

Pendelrollenlager mit optimiertem Messingmassivkäfig - Extrem widerstandsfähig gegenüber Höchst- sowie Stoßbelastungen  >>

Long-Life Pendelrollenlager für Schwingsiebanwendung

Speziell dafür ausgelegt, den rauen Arbeitsbedingungen und häufigen Schwingungen in der Bergbau-, Steinbruch- und Bauindustrie standzuhalten.  >>

Video: Spherical Roller Bearing - Long-life vibrating screen

Sondergehäuse mit integriertem Lager

Lager mit Sonderghäuse für die Hersteller von Rüttelmaschinen  >>

Pendelrollenlager der SWR-Reihe

Pendelrollenlager die für extreme Einsatzbedingungen in Stranggußanlagen entwickelt wurden.  >>

Pendelrollenlager der TL-Reihe

Die TL ("Tough & Long life")-Serie wurde speziell für die Trockenwalzen von Maschinen der Papierverarbeitung entwickelt, welche mit sehr hohen Temperaturen laufen.  >>

Abgedichtete Pendelrollenlager

Diese Pendelrollenlager unterstützen einen Umweltfreundlichen Einsatz. Durch die verwendeten Dichtungen wird ein sicherer Betrieb, auch in rauhen Betriebsbedingungen, ermöglicht.  >>

Geräusch- und schwingungsarme Pendelrollenlager

Diese Lager wurden speziell für den Einsatz in Aufzügen entwickelt.  >>

Dreiringlager

Zwei verschiedene Kombinationen von Außen- und Innenlager - Einsatz in Papiermaschinen. >>

Geteiltes Ultra-Large Pendelrollenlager

Das geteilte Großlager reduziert die Instandsetzungszeit um ca. 35% und senkt die Stillstandszeiten der Stranggußanlage auf ein Minimum.  >>