Kegelrollenlager
Übersicht

Kegelrollenlager sind so konstruiert, daß die Rollkegelspitzen von den Laufbahnen von Innen- und Außenring, sowie den Rollen gebildet werden, an einem Punkt der Wälzlagerachse zusammentreffen. Die als Wälzkörper eingesetzten Kegelrollen werden von dem großen Bord am Innenring geführt.
Diese Lager können Radial- und Axiallasten in einer Richtung aufnehmen. Bei anliegender Kraft erfordert, die im Wälzlager erzeugte, axiale Komponente in der Regel die Verwendung von zwei gegenüberliegenden Lagern (ähnlich wie bei Schrägkugellagern) oder zweireihigen Lagern. Durch die Verwendung von Zwischenringen zwischen Innen- und Außenring wird die erforderliche Lagerluft angepaßt. Da diese Wälzlager teilbar sind, können die Baugruppen des Innenrings (Cone) und des Außenrings (Cups) separat montiert werden.
Die HR-Serie zeichnet sich durch größere und eine höhere Anzahl der Rollen für noch höhere Tragzahlen aus.
Kegelrollenlager sind je nach Druckwinkel in Baureihen mit normalem, mittlerem und großem Druckwinkel unterteilt. Neben zweireihigen Baureihen sind auch vierreihige Kegelrollenlager erhältlich. Üblicherweise werden hier Blechkäfige verwendet, wobei bei großen Wälzlagern auch Bolzenkäfige zum Einsatz kommen.
Teilen