Kegelrollenlager - Produkte

Kegelrollenlager - 4-reihig - Long Life
NSK Lösungen für 4-reihige Kegelrollenlager in Walzwerken.
Diese Lager bieten eine extrem lange Gebrauchsdauer, verlängern dadurch die Wartungsintervalle und reduzieren die Wartungskosten.
Optional verfügbar als: Super TF, WTF, Sealed Clean sowie mit dem neuen Fett AQGRD >>

Sealed-Clean-Kegelrollenlager mit drehender Endkappe
Sealed-Clean-Kegelrollenlager mit drehender Endkappe: Bieten hervorragende Leistung, lange Lebensdauer und einfache Handhabung. >>

Rollenlager für große Getriebe
Große Kegel- und Zylinderrollenlager für Industriegetriebe, welche beispielsweise in Windenergieanlagen oder Bergbaumaschinen eingesetzt werden >>

Einreihige Kegelrollenlager
Kegelrollenlager sind so konstruiert, dass die gedachten Kegelspitzen, die durch die Laufbahnen der Innen- und Außenringe sowie die Rollen gebildet werden, alle in einem Punkt auf der Lagerachse zusammenlaufen. >>

Zweireihige Kegelrollenlager
Diese Lager sind in der Lage, hohe radiale Belastungen und auch axiale Belastungen in zwei Richtungen aufzunehmen. >>

Kegelrollenlager mit winkeleinstellbarem Außenring
Besonders geeignet für Anlagen mit starker Welldurchbiegung und gewünschter Loslager- funktion. Wird bevorzugt in Stranggußanlagen zur Herstellung von Stahl eingesetzt. >>
Teilen