Axialrollenlager
Übersicht

Axialrollenlager sind als Bauformen mit zylindrischen, kegeligen und balligen Rollen verfügbar und können ausschließlich Axiallasten aufnehmen. Die Axialrollenlager von NSK eignen sich für große Lasten und bieten eine hohe axiale Steifigkeit. Hier kommen standardmäßig Messingmassivkäfige zum Einsatz.
Es gibt zwei Bauarten von Axial-Kegelrollenlagern: TT mit einem Flansch auf der Gehäusescheibe (Außenring) und TTF ohne Flansch. Die Bauart TT eignet sich für Anwendungen, in denen das Lager sicher in Radialrichtung montiert werden kann, während bei der Bauart TTF eine leichte Fehlausrichtung zwischen Welle und Gehäuse im Betrieb zulässig ist.
Axial-Pendelrollenlager enthalten konvexe Rollen, durch die sie selbstausrichtend und unempfindlich gegenüber Montagefehlern und Wellendurchbiegung sind. Die Bauart E ist auf hohe Tragzahlen ausgelegt und verfügt über einen Stahlblechkäfig.
Teilen