Axialrollenlager - Produkte

Axial-Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager sind selbstausrichtend und daher unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Wellen. >>

Axial-Kegelrollenlager
Einseitig wirkende Axial-Kegelrollenlager gibt es in verschieden Ausführungen. Sie können sehr hohe Axialkräfte sowie Stoßkräfte aufnehmen. Die Bauform der TT-Lager, weisen unterschiedliche Laufscheiben auf. >>

Axial-Nadellager
Axial-Nadellager verfügen über Käfig- und Nadelrollenbaugruppen mit einem oberflächengehärteten Käfig aus zwei präzisionsgepressten Stahlblechen. >>

Zylindrische Axialrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager können nur axiale Belastungen aufnehmen, unterstützen jedoch Anwendungen mit hoher Belastung und bieten eine hohe axiale Steifigkeit. Käfige bestehen typischerweise aus bearbeitetem Messing. >>
Teilen