Stützlager für Kugelgewindetriebe
Übersicht

Hochpräzise Axial-Schrägkugellager für Präzisions-Kugelgewindetriebe sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt und in diversen Ausführungen mit hoher Steifigkeit und für hohe Tragzahlen verfügbar.
Eigenschaften
Eine Serie mit hoher Steifigkeit für Werkzeugmaschinen bietet hohe axiale Steifigkeit und präzise Rotation bei geringer Antriebsleistung.
Eine abgedichtete Serie mit hoher Steifigkeit für Werkzeugmaschinen verbessert Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Eine auf hohe Tragzahlen ausgelegte Serie für elektrische Spritzgussmaschinen bietet durch optimierte Kugeldurchmesser und Kontaktwinkel eine längere Lebensdauer und höhere zulässige Lasten.
Teilen