Stützlager für Kugelgewindertriebe - Produkte
BSBD – Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe
Die neuen Stützlagern für Kugelgewindetriebe der BSBD-Baureihe wurde entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen modernen Werkzeugmaschinen gerecht zu werden. >>
Axial-Schrägkugellager der Serie TAC für Kugelgewindetriebe
Die neue Reihe der NSKHPS-Axial-Schrägkugellager der Serie TAC für Kugelgewindetriebe zur Anwendung in Werkzeugmaschinen wird als umfassende Produktpalette angeboten. >>
NSK TAC-03 Serie Kugelgewindetriebe mit hoher axialer Last
Die TAC-03 Serie ist für Kugelgewindetriebe mit hoher axialer Last entwickelt worden. Die Weiterentwicklung der Reihe ermöglicht dem Anwender nun auch Hochlastanwendungen mit kleineren Anschlussdurchmessern des Kugelgewindetriebs. >>
Lagereinheiten für Kugelgewindetriebe -
WBK Serie
Stützlager für leichte Lasten und kleine Geräte bieten sowohl feste als auch stützseitige Lagerbaugruppen zur Unterstützung von Kugelgewindetrieben. Sie bieten alle erforderlichen Teile wie Lagersicherungsmuttern, sodass sie direkt an Standard-NSK-Kugelgewindetriebe montiert werden können. >>
Teilen