Hochgenauigkeitsrollenlager
Übersicht

Hochgenauigkeits-Rollenlager von NSK sind speziell für die Aufnahme großer Radiallasten in Spindelanwendungen mit hohen Drehzahlen ausgelegt, bei denen auch eine hohe Laufgenauigkeit erforderlich ist.
Eigenschaften
Standardlager nach ISO-Normen und Sonderbaureihen für Werkzeugmaschinen.
Zweireihige Zylinderrollenlager mit hoher Steifigkeit und einreihige Ausführung für hohe Drehzahlen.
NSKROBUST-Hochleistungs-Wälzlagerserie für extrem hohe Drehzahlen und hohe Steifigkeit.
Produktmerkmale und Vorteile:
- Die Hochgenauigkeitslager sind in einreihiger und zweireihiger Ausführungen erhältlich
- Geringe Wärmeentwicklung
- Stark reduzierte Fressneigung
- Stabiler Betrieb bei höchsten Drehzahlen
Unsere Produktauswahl beinhaltet u.a.: Einreihige Zylinderrollenlager, Zweireihige Zylinderrollenlager, etc.
Weitere Informationen finden Sie hierwird in einer neuen Registerkarte geöffnet
Teilen