Produkte

NSKHPS-Hochgenauigkeitskugellager
Die neuen NSKHPS-Hochgenauigkeitskugellager bieten im Vergleich zu herkömmlichen Wälzlagern eine um 15 % längere Lebensdauer. >>

Schrägkugellager für höchste Drehzahlen - ROBUST-Reihe
Hochleistungslager – entwickelt für eine geringe Erwärmung bei hohen Dreh- zahlen. Für Präzisionsbear- beitung und höchste Drehzahlen ausgelegt. >>

Abgedichtete Schrägkugellager
Abgedichtete Lager sind vor und bleiben während des Betriebes verschmutzungs-frei und tragen zu einer hohen Zuverläßigkeit der Anwendung bei. >>

Schrägkugellager mit SURSAVE Käfig
Für Schrägkugellager in Hauptspindeln von Werkzeugmaschinen entwickelt: die neuen Lager entwickeln weniger Wärme, arbeiten bei sehr hohen Drehzahlen und leisten damit einen Beitrag zur hochpräzisen Metallbearbeitung. >>

NSKHPS-Präzisionsschrägkugellager (Standardserie)
Die neuen NSKHPS-Präzisionsschrägkugellager bieten im Vergleich zu herkömmlichen Wälzlagern eine um 15 % längere Lebensdauer. >>

Serie mit langlebigen abgedichteten Schrägkugellagern in breiter Bauform
Mehr Raum zur Fettrückhaltung - somit größere werkseitige Grundbefüllung als bei der Standardserie möglich. >>

Axial-Schrägkugellager für Kugelgewindetriebe - BSBD-Serie
Die Axiallager für Kugelgewindetriebe der BSBD-Serie wurden entwickelt, um den anspruchsvollen Anforderungen moderner Werkzeugmaschinen gerecht zu werden. >>

Axial-Schrägkugellager der Serie TAC für Kugelgewindetriebe
Die neue Reihe der NSKHPS-Axial-Schrägkugellager der Serie TAC für Kugelgewindetriebe zur Anwendung in Werkzeugmaschinen wird als umfassende Produktpalette angeboten. >>

NSK TAC-03 Serie Kugelgewindetriebe mit hoher axialer Last
Die TAC-03 Serie ist für Kugelgewindetriebe mit hoher axialer Last entwickelt worden. Die Weiterentwicklung der Reihe ermöglicht dem Anwender nun auch Hochlastanwendungen mit kleineren Anschlussdurchmessern des Kugelgewindetriebs. >>

ROBUSTDYNA Hochbelastbare Ultrahochgeschwindigkeits-Schrägkugellager
Durch die Optimierung interner Spezifikationen ist ROBUSTDYNA in der Lage, sowohl Schwerzerspanung als auch Hochgeschwindigkeits-bearbeitungen durchzuführen. >>
Teilen