Navigieren zu
Kugelgewindetriebe - Standard A-Serie

Das NSK-Standardsortiment an Kugelgewindetriebe zur sofortigen Lieferung ist mit bearbeitetem Wellenende für Stützeinheiten erhältlich (A-Serie) oder mit unbearbeiteten ungehärteten Wellenenden für einfache Weiterbearbeitung (S-Serie).
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Materialtransport
Produkteigenschaften
- Große Auswahl an Durchmessern und Gewindesteigungen verfügbar
- Bearbeitete Varianten (A-Serie) zur Verwendung mit geeigneten Lagereinheiten für Kugelgewindetriebe
- Varianten mit unbearbeiteten Wellen (S-Serie) voll individualisierbar
Vorteile
- Ab Lager verfügbar
- 4 mm - 50 mm Schaftdurchmesser
- Steigungen von 1 mm - 50 mm
- Erhältlich in vielen Hubvarianten
Teilen