Navigieren zu
Vollkeramiklager (Keramiklager auf Oxidbasis)

Nichtmagnetische Vollkeramiklager mit keramischen Außen-/Innenringen und Wälzkörpern verfügen über selbstschmierende Fluorharzkäfige, weiterhin eignen sich diese für korrosive Umgebungen sowie nichtmagnetischen Anforderungen sowohl bei normalem Atmosphärendruck als auch im Vakuum.
Zustandsbeschreibung
- Korrosive Umgebung
- Hochtemperatur
- Vakuum
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel und Getränke
- Medizin- und Pflegetechnik
Produkteigenschaften
- Fettfreier Fluor-Festschmierstoff
- Vollkeramiklager sind komplett nicht-magnetisch
- Bieten eine hervorragende Korrosions- und Verschleißbeständigkeit
- Geeignet für Anwendungen bis zu einer Betriebstemperatur von +150°C
Vorteile
- Komplett nicht-magnetisch
- Geeignet für Anwendungen in korrosiver Umgebung (schwache Säuren. Alkali)
- Korrosionsbeständiger als Edelstahl oder Siliziumnitridkeramik
- Keramik auf Oxidbasis ist günstiger als andere Keramiken
6203
SJ01
T36
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
6203 | Lagergrundtype |
SJ01 | SZ-Type |
T36 | Käfig Fluor-Festschmierstoff |
Teilen