Navigieren zu
Lagereinheiten für Kugelgewindetriebe - WBK Serie

Stützlager für leichte Lasten und kleine Geräte bieten sowohl feste als auch stützseitige Lagerbaugruppen zur Unterstützung von Kugelgewindetrieben. Sie bieten alle erforderlichen Teile wie Lagersicherungsmuttern, sodass sie direkt an Standard-NSK-Kugelgewindetriebe montiert werden können.
Zustandsbeschreibung
- Green environment
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Automation
- Messtechnik
- Medizin- und Pflegetechnik
- Halbleiter
Produkteigenschaften
- Rostschutzbehandelt
- Mehrere Ausführungen verfügbar (rund, quadratisch, miniaturisiert, schwer)
- Verschiedene Größen und Formen erhältlich
Vorteile
- Niedriges Drehmoment
- Hervorragend niedrige Staubemission für „Clean Unit“ mit NSK LG2-Fett
WBK
08
S
01
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
WBK | Serie |
08 | Nominal Größe |
S | Einbau-Code |
01 | Form |
Teilen