Navigieren zu
Hohe Lebensdauer Kugelgewindetriebe

NSK hat eine Spindel mit sehr speizieller Oberfläche entwickelt, die die Laufeigenschaften wesentlich verbessert. Dadurch werden sie selbst unter schwierigen Bedingungen verschleißfester. Ein vorhandener Ölfilm verringert den Verschleiß, das erhöht die Lebensdauer der Kugelgewindetriebe bei gleichen Abmaßen. Resultat längere Wartungsintervalle.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Niedrige Reibung
- Verschleiß
Industrien
- Automation
- Werkzeugmaschinen
- Medizin- und Pflegetechnik
- Halbleiter
Produkteigenschaften
- Verbesserte Oberfläche der Laufbahnen von Kugelgewindetrieben
- Geringerer Verschleiß
- Höhere Lebensdauer bei gleichbleibender Maßhaltigkeit
- Geringes Losbrechmoment
Vorteile
- Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen es auf hohe Positioniergenauigkeit ankommt
- Hohe Zuverlässigkeit
- Höhere Produktivität durch wartungsfreien Betrieb
Teilen