Navigieren zu
Axial-Schrägkugellager der Serie TAC für Kugelgewindetriebe

Die neue Reihe der NSKHPS-Axial-Schrägkugellager der Serie TAC für Kugelgewindetriebe zur Anwendung in Werkzeugmaschinen wird als umfassende Produktpalette angeboten. Die neue Serie wurden durch erhöhte Werkstoffreinheit optimiert – ein Merkmal, das großen Einfluss auf die Lagerlebensdauer hat. Die Lager in Universalausführung ermöglichen eine austauschbare Anordnung.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Last
- Hochtemperatur
Industrien
- Werkzeugmaschinen
- Halbleiter
Produkteigenschaften
- Höhere dynamische Tragzahl
- Längere Lagerlebensdauer
- Größere Kugelanzahl
- Erhältlich mit reibungsarmer Dichtung für niedriges Reibmoment
- Druckwinkel von 60°
Vorteile
- Bessere Leistung bei hohen Drehzahlen
- Garantiert geringer Temperaturanstieg bei Verwendung reibungsarmer Dichtungen
30
TAC
62
C
DDG
SU
H
PN7C
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
30 | Nenndurchmesser der Bohrung |
TAC | Lagerbauart |
62 | Nenn-Außendurchmesser |
C | Innenkonstruktion |
DDG | Dichtungen |
SU | Anordnung |
H | Vorspannung |
PN7C | Genauigkeit |
Teilen