Navigieren zu
4-reihige - Long-Life Kegelrollenlager
NSK Lösungen für 4-reihige Kegelrollenlager in Walzwerken.
Diese Lager bieten eine extrem lange Gebrauchsdauer, verlängern dadurch die Wartungsintervalle und reduzieren die Wartungskosten.
Optional verfügbar als: Super TF, WTF, Sealed Clean sowie mit dem neuen Fett AQGRD
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Green environment
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
- Schmierung
Industrien
- Stahl und Metall
Produkteigenschaften
- Doppelte Lebensdauer im Vergleich zum Standardlager
- Verfügbar in den Materialspezifikationen: STF, WTF
- Verfügbar als offene- und abgedichtete Ausführung
- Ebenso verfügbar mit dem neuen wasserresistenten Fett AQGRD
Vorteile
- Höhere Lebensdauer
- Geringere Wartungskosten
- Reduzierte Kosten für Instandhaltung
- Verringerter Material- und Energieverbrauch (inkl. CO2 Ausstoss)
STF
279
KV
S
3952
RN1
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
STF | Patentierter NSK SAC-Stahl |
279 | Bohrungsdurchmesser |
KV | Lagertype |
S | Sealed Clean Design (optional) |
3952 | Lagerbezeichnung |
RN1 | Fett |
Teilen