Navigieren zu
Breitkörper-Linearführungen LW-Serie

Der Aufbau der Führung ähnelt dem NH-Typ, jedoch ist die Breite der Schiene überdimensioniert, um hohe Momentenbelastungen in Rollrichtung aufnehmen zu können. Die LW-Serie ist als austauschbarer Typ mit sofortiger Lieferung ab Lager in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Die Schlitten der LW-Serie sind mit K1-Schmiereinheiten für einen wartungsfreien Betrieb erhältlich.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
Industrien
- Automation
- Medizin- und Pflegetechnik
- Halbleiter
Produkteigenschaften
- Design ähnlich wie NH/NS-Serie
- Vier Kugelreihen
- 50° Kontaktwinkel
- DF-Konfiguration
- Breiter Schienentyp
Vorteile
- Hohe Momentsteifigkeit
- Gut geeignet für Einschienenbahnanwendungen (Monorail)
LW
35
1000
EL
C
2
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
LW | Serie |
35 | Größe |
1000 | Schienenlänge |
EL | Form der Kugellaufbahn |
C | Material / Oberflächenbehandlung |
2 | Anzahl Kugeln pro Schlitten |
Teilen