Navigieren zu
Schrägkugellager mit SURSAVE Käfig

Für Schrägkugellager in Hauptspindeln von Werkzeugmaschinen entwickelt. Diese Lager entwickeln weniger Wärme, arbeiten bei sehr hohen Drehzahlen und leisten damit einen Beitrag zur hochpräzisen Metallbearbeitung. Der NRRO kann im Vergleich zu konventionellen Schrägkugellagern um 50% reduziert werden.
Zustandsbeschreibung
- Green environment
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Optimiertes Innenkonstruktion
- Geringere Vibrationen und Schlag des Käfigs verbessern den NRRO* um die Hälfte
- 20% verminderte Eigenerwärmung im Vergleich zu herkömmlichen Lagern bei Hochgeschwindigkeitsanwendung
- 20% höhere Drehzahlen im Vergleich zu herkömmlichen Lagern
* NRRO = non-repeatable runout / Laufgenauigkeit des Lagers
Vorteile
- Höhere Genauigkeit
- Höhere Drehzahlen
- Gesteigerte Produktivität
- Umweltfreundlich
- Die Verminderung des NRRO verbessert die Oberflächengüte am Werkstück und reduziert die Eigenerwärmung und hilft somit die Wärmedehnungen zu vermindern.
80
BNR
10
H
TSR
V1V
SU
EL
P4
MTSX
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
80 | Nenndurchmesser der Bohrung |
BNR | Lagerbauart |
10 | Maßreihe |
H | Werkstoff |
TSR | Käfig |
V1V | Dichtung |
SU | Lageranordnung |
EL | Vorspannklasse |
P4 | Genauigkeitsklasse |
MTSX | MTS: Fett / X: Füllmenge |
Teilen