Navigieren zu
Agri Disc Hub

Bei dieser kundenspezifischen Produktentwicklung handelt es sich um wartungsfreie Lager. Diese sind durch ihre speziell integrierte Abdichtung und ihren Anlaufwinkel von 40 ° für die besonderen Anforderungen der Landwirtschaft geeignet.
Erfahren Sie mehr über unsere Agri Disc Hub
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Korrosive Umgebung
- Hohe Last
- Schmierung
Industrien
- Landwirtschaft
Produkteigenschaften
- Optimiertes inneres Design
- Schrägkugellager mit geteiltem Innenring
- Höherer Anlaufwinkel von 40°
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Höherer Anlaufwinkel, dadurch höhere Aufnahme von Axiallasten
- Gute Abdichtung
- Kundenspezifische Anpassung
AHU
28
117
A
01
01
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
AHU | Lagerbauart |
28 | Nenndurchmesser der Bohrung |
117 | Flanschdurchmesser |
A | Ausführung |
01 | Seriennummer |
01 | Serial number |
Teilen