Navigieren zu
Agri Disc Hub - AS Serie

Flanschlagereinheit von NSK (4,5,6 Löcher) mit integrierter Wellendichtung und 40° Druckwinkel. Speziell entwickelt, um austauschbar und wartungsfrei zu sein, erhöht die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Maschinen unter extremen Bedingungen. Für Anwendungen wie Bodenbearbeitung, Frontpacker, Aussaat, Reihenreinigung, Mähen.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Korrosive Umgebung
- Hohe Last
- Schmierung
Industrien
- Landwirtschaft
- Holzbearbeitung
Produkteigenschaften
- Optimiertes inneres Design
- Schrägkugellager mit geteiltem Innenring
- Höherer Anlaufwinkel von 40°
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Gute Abdichtung
- Höherer Anlaufwinkel, dadurch höhere Aufnahme von Axiallasten
- Kundenspezifische Anpassung
AHU
28
117
AS
01
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
AHU | Wälzlager Bezeichnung |
28 | Schaft Durchmesser |
117 | Flansch Durchmesser |
AS | Type |
01 | Seriennummer |
Teilen