Navigieren zu
Schrägkugellager mit außenringgeführtem Messingkäfig

Diese einreihigen Schrägkugellager wurden entwickelt um den hohen Anforderungen in ölfreien Schraubenkompressoren gerecht zu werden. Der hochfeste, außenringgeführte Messingmassivkäfig und die hohen Genauigkeiten sorgen für höchste Grenzdrehzahlen. Dadurch erreichen die Lager eine hohe Standzeit bei minimalen Wartungszeiten- und kosten.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
Produkteigenschaften
- Optimiertes inneres Design (verschiedene Druckwinkel verfügbar)
- Höhere Grenzdrehzahlen
- Hochfester außenringgeführter Messingmassivkäfig
- Hohe Maß- und Rundlaufgenauigkeiten (P5)
- Geringe Axialluft- und Vorspannungstoleranzen
- Optimiertes inneres Design (verschiedene Druckwinkel verfügbar)
- Hohe Maß- und Rundlaufgenauigkeiten (P5)
Vorteile
- Lange Lebensdauer
- Hohe Drehzahlen
- Geringere Temperatur-, Vibrations- und Geräuschentwicklung
- Geringere Temperatur-, Vibrations- und Geräuschentwicklung
20
BA
02
A
DF
CA25
P5
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
20 | Nenndurchmesser der Bohrung |
BA | Lagerbauart (BA: 30° ; BN: 20° ; BT: 40° Druckwinkel) |
02 | Maßreihe |
A | Innenkonstruktion |
DF | Lageranordnung (DF: X-Anordnung) |
CA25 | Mittlere Axialluft in µm |
P5 | Genauigkeit |
Teilen