Navigieren zu
BMPC Schrägkugellager

BMPC Schrägkugellager wurden speziell für den erschwerten Einsatz in Zentrifugalpumpen in der petrochemischen Industrie entwickelt. Die hochfesten Messingmassivkäfige garantieren hervorragende Zuverläßigkeit in Präzisionslagern unter Einhaltung der API 610.
Zustandsbeschreibung
- Hohe Last
- Hohe Drehzahl
Industrien
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
Produkteigenschaften
- 40 Grad Druckwinkel
- Messingmassivkäfig
- Universell paarbar
- P6 Genauigkeit
- Reduzierte Axialluft Toleranzbreite
Vorteile
- Hoher Druckwinkel zur Aufnahme von hohen Axiallasten bei mittleren Drehzahlen
- Optimierte Käfigausführungen für höchste Zuverlässigkeit
- Höhere Genauigkeiten für geringere Wärmeentwicklung
- Spezielle Axialluft zur Vermeidung von Kugelgleiten
- Universal Lager zum paaren in beliebiger Anordnung
73
10
B
SU
A**
P6
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
73 | Lagerreihe |
10 | Bohrungskennzahl |
B | Druckwinkel (B: 40°) |
SU | Anordnung (SU: Universalausführung) |
A** | Mittlere Axialluft (**in µm) |
P6 | Genauigkeit |
Teilen