Navigieren zu
L-PPS Kunststoffkäfig Schrägkugellager für Schraubenkompressoren

Diese Lager werden mit dem durch NSK patentierten L-PPS Käfig ausgeführt, welcher für hohe Temperatur- und Verschleißfestigkeit, sowie für hohe mechanische und chemische Beständigkeit steht. Das verwendete Käfigmaterial und ein optimiertes, inneres Lagerdesign sind ein Garant für eine längere Lebensdauer Ihrer Schraubenkompressoren und helfen Ihnen, die nicht geplanten Instandhaltungskosten zu reduzieren.
Zustandsbeschreibung
- Rauhe Betriebsbedingungen
- Hohe Last
- Hochtemperatur
- Schmierung
Industrien
- Chemikalien und pharmazeutische Produkte
- Pumpen & Kompressoren
- Petrochemie
Produkteigenschaften
- L-PPS Kunststoffkäfig
- Optimiertes inneres Design
- Wälzkörpergeführter Kunststoffkäfig
Vorteile
- Bessere Käfigbeständigkeit gegenüber Verschleiß und Temperatur
- Gute chemische Beständigkeit sogar bei Kontakt mit Öl, Kühlmittel oder Ammoniak
- Höhere Tragzahlen auf Grund eines optimierten, inneren Designs
- Bessere interne Schmierstoffverteilung
- Höhere axiale Tragfähigkeit
7310
B
EA
T7
SU
CNB
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
7310 | Lagerreihe und Bohrungskennzahl |
B | Druckwinkel (B: 40°) |
EA | Verstärkte Ausführung |
T7 | L-PPS Käfig |
SU | Anordnung (SU: Universalausführung) |
CNB | Vorspannung (CNB: Standard Lagerluft ode GA: leichte Vorspannung) |
Teilen