Navigieren zu
Abgedichtete Schrägkugellager in breiter Bauform

Die Serie in breiter Bauform bietet mehr Raum zur Fettrückhaltung, sodass die werkseitige Grundbefüllung größer sein kann als bei der Standardserie. Dadurch wird zugleich die Fettgebrauchsdauer erhöht, obwohl die Einlaufzeit der eines herkömmlichen Lagers entspricht.
Zustandsbeschreibung
- Verunreinigung
- Hohe Genauigkeit
- Schmierung
Industrien
- Raumfahrt
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- Erweiterter Innenraum ermöglicht dreimal größere Grundbefüllung
- Abgedichtetes Lager mit Lebensdauerfettschmierung
- Standardmäßige Außen- und Bohrungsdurchmesser
Vorteile
- 1,7-fach höhere Fettgebrauchsdauer im Vergleich zu dem herkömmlichen, nicht abgedichteten, Lager
- Keine Erhöhung der Einlaufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Lagern
- Erleichterte Handhabung und Montage dank werkseitiger Befüllung
- Dichtungen verhindern Verschmutzung und Fettaustritt bei vertikal montierten Anwendungen
- Leichter Austausch, da die Außen- und Bohrungsdurchmessern den Durchmesserserien 10 und 19 entsprechen
80
BNR
20
H
TYN
V1V
DBB
EL
P4
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
80 | Nenndurchmesser der Bohrung |
BNR | Lagerbauart |
20 | Maßreihe |
H | Werkstoff |
TYN | Käfig |
V1V | Dichtungen |
DBB | Anordnung |
EL | Vorspannung |
P4 | Genauigkeit |
Teilen