Navigieren zu
Hochgeschwindigkeits-Schrägkugellager - ROBUST Baureihen

Die Hochgeschwindigkeits-Schrägkugellager der ROBUST Baureihen von NSK kommen in Hauptspindeln von Werkzeugmaschinen zu Einsatz. Diese Lager haben ein verbessertes thermisches Verhalten, eine geringe Blockierneigung und Eigenerwärmung sowie ein günstiges Geräuschverhalten. 20% höhere Drehzahl als Standard-Spindellager, 80% höhere Drehzahl mit SHX Stahl
Zustandsbeschreibung
- Hohe Drehzahl
- Hochtemperatur
Industrien
- Werkzeugmaschinen
Produkteigenschaften
- ROBUST design: Optimierte Innenkonstruktion von NSK.
- SHX Stahl: Verbessertes Verschleißverhalten, geringere Blockierneigung, verlängerte Ermüdungslebensdauer, Verlängert der Fettgebrauchsdauer
- Je nach Anforderung mit Stahl- oder Keramikkugeln
- Hartgewebekäfig leicht und steif, auch mit Polyamid oder PEEK Käfig
- Für höchste Drehzahlen Ausführung mit Spinshot™II Schmierung.
Vorteile
- ROBUST Baureihen
- Geringe Eigenerwärmung, verbessertes Verhalten bei wechselten Temperaturen
- Verringertes Luftgeräusch mit Spinshot™II Öl-Luft Schmiersystem
- Höchste Drehzahlen (2.5 Mio. dm*n ) bei starrer Anstellung möglich
Mit Polyamid Käfig
- Verwendung in breiteren Baureihen vergrößert den Lagerinnenraum und die Fettmenge
Mit PEEK Käfig
- Anwendung bei Drehzahlkennwerten von über 2.5 Mio. dm*n
80
BNR
10
H
TYN
DBB
EL
P3
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
80 | Nenndurchmesser der Bohrung |
BNR | Lagerbauart |
10 | Maßreihe |
H | Werkstoff |
TYN | Käfig |
DBB | Lageranordnung |
EL | Vorspannung |
P3 | Genauigkeit |
Teilen