Navigieren zu
APTSURF und NSKHPS für hochpräzise Zylinderrollenlager

APTSURF ist das Ergebnis einer Optimierung von Wälzlagern. Die Kombination aus NSKHPS und APTSURF steigert die Lebensdauer von Wälzlagern um etwa 60% und reduziert die RMS (Root Mean Squared) Vibrationen um etwa 55%.
Zustandsbeschreibung
- Passung
- Hohe Genauigkeit
- Vibration
Industrien
- Paperindustrie
- Druck
- Halbleiter
Produkteigenschaften
Optimierung der inneren Geometrie
Verbesserte Genauigkeit der Laufflächen, Rollen und Abmessungen
Verbesserung der Oberflächenrauigkeit
Vorteile
Erhöhung der Lebensdauer um etwa 60%
Reduzierung der RMS Vibrationen um etwa 55%
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Beschreibung anzeigen | |
Beschreibung | |
---|---|
NN | Lagerbauart |
30 | Maßreihe |
17 | Bohrungskennzahl |
Innenkonstruktion | |
TB | Käfig |
KR | kegelige Bohrung |
E44 | Schmierbohrung |
CC0 | Radialluft |
P4 | Genauigkeit |
Teilen